SafePlus – компактное распределительное устройство в металлическом корпусе для применения в распределительных сетях до 40,5 кВ. Уникальная гибкость распределительного устройства обеспечивается возможностью расширения, а также возможностью комбинировать полумодульное и модульное исполнение. SafePlus относится к той же продуктовой линейке, что и SafeRing, и имеет такой же пользовательский интерфейс.
SafePlus – полностью герметичная система, оборудованная контейнером из нержавеющей стали, в котором размещены рабочие механизмы и коммутационные аппараты. Герметичный стальной контейнер, который не зависит от внешнего воздействия, обеспечивает высокий уровень надежности, безопасность персонала и минимальное обслуживание.
Параметры
- 12-24 кВ, 630 А
- 36-40,5 кВ, 630 А
Основные преимущества
- Герметичная система
-
Безопасная и надежная эксплуатация
-
Возможность применения в умных сетях
-
Высокий уровень гибкости, возможность выбора компактного, полумодульного или полностью модульного исполнения распределительного устройства
- Компактная конструкция, занимающая небольшую площадь и имеющая малый вес
Основные характеристики
- Минимальное обслуживание
- Закрытые токоведущие части
- Ширина модуля: 325 мм (12-24 кВ), 420 мм (36 кВ)
- По заказу возможно исполнение с дугогасительным устройством: выброса газов не будет даже при дуговых КЗ
- По заказу возможно производство полностью модульного КРУЭ