Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Распределительное устройство с элегазовой изоляцией ZX0

Компактное решение для распределения электроэнергии, которое имеет два основных варианта исполнения: моноблочная конструкция и отдельные модули

Может устанавливаться у стены или в свободном расположении. Доступно ручное (местное) или удаленное управление. Наряду с вакуумными выключателями имеются выключатели нагрузки с плавкими предохранителями и без них.

Благодаря модульной структуре распределительное устройство ZX0 с элегазовой изоляцией имеет компактные размеры и является идеальным решением для муниципальных распределительных сетей, а также для промышленных и административных зданий.

Протестированное на герметичность распределительное устройство заводской сборки, с давлением немного выше атмосферного, при этом значительно увеличивает безопасность оператора, так как непреднамеренный контакт с токоведущими частями исключен.
Стойкие к электрической дуге шкафы с вакуумными выключателями делают устройство ZX0 пригодными для применения как на суше, так и на море. Непроницаемый корпус защищает все компоненты устройства от воздействия окружающей среды и преждевременного старения.

Параметры

  • Номинальное напряжение: ...24 кВ
  • Номинальный ток: ...1250 A
  • Ток короткого замыкания: ...25 кА
  • Ток включения короткого замыкания: ...62,5 кА

Почему заказчики выбирают компанию АББ?

  • Максимальная безопасность для оператора
  • Минимальные расходы на содержание
  • Максимальная степень готовности при поступлении оборудования на объект

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения