Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Распределительное устройство с элегазовой изоляцией ZX0.2 (ANSI/МЭК)

Универсальное распределительное устройство среднего напряжения для распределительных сетей, напряжением до 36 кВ, с номинальным током до 2500 A, с одной системой сборных шин, с возможностью отдельного изготовления панелей

В помещении распределительное устройство ZX0.2 можно устанавливать и вдоль стены, и в свободном расположении. Глубина панели при обоих методах установки составляет 1330 мм.  Ширина функционального элемента (фидера или секционного выключателя) всегда кратна 600 мм. Подключение кабелей производится через систему проходных изоляторов, позволяющих сохранять герметичность, с подключением спереди.

Спектр применений панелей ZX0.2 разнообразен, может использоваться в конфигурациях с самыми разными измерительными трансформаторами при различных способах монтажа панелей.

Распределительное устройство на базе ZX0.2, предусматривает использование трехпозиционного разъединителя ручного управления, а также обеспечивает возможность для системы дистанционного управления с использованием устройства РЗиА, которое выполняет все функции защиты, управления, сигнализации, измерения и мониторинга.

Это идеальное решение для городских электрических сетей и энергетических компаний, которое также может применяться на промышленных предприятиях.

Параметры

  • Номинальное напряжение: ...36 кВ
  • Номинальный ток: ...2500 A
  • Ток короткого замыкания: ...31,5 кА
  • Ток включения короткого замыкания: ...80 кА

Почему заказчики выбирают компанию АББ?

  • Максимальная безопасность для оператора
  • Минимальные расходы на содержание
  • Максимальная степень готовности при поступлении оборудования на объект

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения