Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Распределительное устройство с элегазовой изоляцией ZX1.2

Распределительное устройство с отсеками изолированными металлическими перегородками, с одной системой сборных шин для любых типов применения

В распределительном устройстве ZX1.2 применены решения с использованием устройств защиты и управления или только устройств защиты. Элегазовая изоляция обеспечивает высокую степень изоляции для оператора, делая невозможным случайный контакт с токоведущими частями.

Распределительное устройство ZX1.2 состоит из разделенных металлическими перегородками отсеков выключателя и системы сборных шин, заполненных элегазом, высоко расположенная точка крепления кабелей удобна для пользователя. Доступ к кабелям осуществляется с задней стороны. Всеми коммутационными аппаратами можно управлять дистанционно, в качестве опции имеется механическая блокировка.

В устройстве объединены перспективные принципы и технологии, высокую степень гибкости измерительных систем в сочетании с технологиями цифрового управления. Помимо этого, конструкция предусматривает разъемное устройство для упрощения монтажа.

Большой срок эксплуатации распределительных устройств с элегазовой изоляцией достигается за счет использования в качестве изоляции элегаза, инертного газа, который не только выполняет функцию изолирующей среды, но и защищает компоненты установки на протяжении всего срока службы распределительного устройства.

Для измерений значения тока и напряжения могут использоваться как датчики, так и измерительные трансформаторы с возможностью передавать данные посредством полевой шины или непосредственно сами измеряемые величины в систему АСУТП или центр управления. Распределительные устройства ZX1.2 проверяются на герметичность на заводе-изготовителе, вместе с другими испытаниями, как это предусмотрено стандартами МЭК.

Элегазовое КРУ полностью защищено от воздействия окружающей среды.

Параметры

  • Номинальное напряжение: ...36 (40,5) кВ
  • Номинальный ток: ...2500 A
  • Ток короткого замыкания: ...31,5 кА
  • Ток включения короткого замыкания: ...80 кА

Почему заказчики выбирают компанию АББ?

  • Максимальная безопасность для оператора
  • Минимальные расходы на содержание
  • Максимальная степень готовности при поступлении оборудования на объектy 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения