Распределительное устройство с элегазовой изоляцией ZX2 (МЭК)
Распределительное устройство, состоящее из металлических отсеков, разделенных металлическими перегородками, с одной или двойной системой сборных шин, для всех типов применения
Распределительное устройство ZX2 предлагает решения с использованием комбинированных устройств защиты и управления либо с использованием только устройств защиты. Элегазовая изоляция повышает безопасность оператора, делая невозможным случайный контакт с токоведущими частями.
Распределительное устройство ZX2 состоит из разделенных металлическими перегородками отсеков для выключателя и системы сборных шин для применения с одиночной или двойной системой сборных шин. Доступ к кабелям осуществляется с задней стороны. Всеми коммутирующими устройствами можно управлять дистанционно.
В устройстве объединены перспективные принципы и технологии, высокую степень гибкости измерительных систем в сочетании с технологиями цифрового управления. Помимо этого, конструкция предусматривает разъемное устройство для упрощения монтажа.
Большой срок эксплуатации распределительных устройств с элегазовой изоляцией достигается за счет использования в качестве изоляции элегаза, инертного газа, который не только выполняет функцию изолирующей среды, но и защищает компоненты установки на протяжении всего срока службы распределительного устройства.
Для измерений значения тока и напряжения могут использоваться как датчики, так и измерительные трансформаторы с возможностью передавать данные посредством полевой шины или непосредственно сами измеряемые величины в систему АСУТП или центр управления. Распределительные устройства ZX1.2 проверяются на герметичность на заводе-изготовителе, вместе с другими испытаниями, как это предусмотрено стандартами МЭК.
Элегазовое КРУ полностью защищено от воздействия окружающей среды.
Параметры
- Номинальное напряжение: ...36 (40,5) кВ
- Номинальный ток: ...2500 A
- Ток короткого замыкания: ...40 кА
- Ток включения короткого замыкания: ...100 кА
Почему заказчики выбирают компанию АББ?
- Максимальная безопасность для оператора
- Минимальные расходы на содержание
- Максимальная степень готовности при поступлении оборудования на объект