Распределительные устройства UniGear R компании АББ спроектированы для установки однофазных шкафов с воздушной изоляцией рядом друг с другом. Панели выключателя содержат выкатной вакуумный однофазный выключатель, предназначенный для электроснабжения железнодорожного транспорта.
Панели распределительного устройства UniGear R соответствуют всем стандартам и спецификациям комплектных распределительных устройств высокого напряжения в металлическом корпусе, для которых были проведены типовые испытания, и которые соответствуют стандартам МЭК 60298 и 60694.
Каждый шкаф разделен на различные отсеки, предназначенные для силового оборудования (отсек сборной шины, выключателя и кабельный отсек) вспомогательного оборудования (низковольтный отсек, электромонтажные короба для соединительных проводов). Отсеки отделены друг от друга металлическими перегородками. Такая конструкция обеспечивает безопасность персонала и оборудования при внутреннем дуговом КЗ.
Что касается внутренней дуги, были проведены типовые испытания согласно МЭК IEC 62271-200, панель была классифицирована как LSC2B, IAC AFLR 25 кА, 1с (50 Гц) и IAC AFLR 40 кА, 0,5 с (16,7 Гц).
Почему выбирают компанию АББ?
- Распределительные устройства легко интегрировать и адаптировать к различным требованиям клиентов
- Наивысший уровень защиты персонала и оборудования
- Отсутствие элегаза, низкий уровень влияния человеческого фактора, простая установка; этап ввода в эксплуатацию требует ограниченное количество высоковольтных испытаний.
- Компоненты не требуют технического обслуживания, при техобслуживании выключателей – не требуется отключение КРУ
- Наивысшая степень надежности источника питания, большой срок службы, надежность