Распределительное устройство с воздушной изоляцией UniGear ZS8.4
Распределительное устройство среднего напряжения для первичного распределения напряжением до 24 кВ, внутренней установки
Это современное КРУ с воздушной изоляцией является универсальным с точки зрения применения: от компактных КРУ для вторичного распределения до сложных систем распределения мощности. Это КРУ произведено с учетом требований муниципальных и частных электрических сетей, может использоваться в промышленных и административных зданиях. Концепция безопасности делает ZS8.4 идеальным решением.
Имеется также цифровое исполнение ZS8.4. КРУ ZS8.4 Digital представляет собой новейшую разработку, так как отвечает важным требованиям завтрашнего дня, таким как: непревзойденная гибкость, увеличенная эффективность процесса, меньшие эксплуатационные расходы, максимальная интеграция, надежность и безопасность. КРУ ZS8.4 Digital позволит избежать многих проблем практического характера, с которыми Вам приходится сталкиваться в сегодняшних сложных задачах: у Вас просто будет меньше поводов для беспокойства за работу сети.
Параметры
- Номинальное напряжение: 24 кВ
- Номинальный ток системы сборных шин: 1 250 А
- Номинальный кратковременный выдерживаемый ток короткого замыкания: 25 кА/3с
Основные преимущества
- Эффективное использование пространства за счет компактной конструкции панелей
- Безопасность персонала обеспечивается электрическими блокировками, а также механическими блокировками, не требующими физических усилий
- Система сброса давления для обеспечения максимальной безопасности персонала
Основные характеристики
- Стандарты: МЭК, ГОСТ
- Модель: LSC-2A/PI, LSC-2A/PM, LSC-2B/PM
- Класс устойчивости к внутренней дуге: A FLR
- Возможность выбора выключателя и/или разъединителя с предохранителем или без предохранителя
- Имеется цифровое исполнение