Распределительное устройство с воздушной изоляцией UniGear 500R
Распределительное устройство с воздушной изоляцией UniGear 500R среднего напряжения для первичного распределения до 17,5 кВ, внутреннего исполнения
UniGear 500R –компактное решение, предназначенное для уменьшения ширины КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией.
Номинальный ток ячейки шириной 500 мм - 2000 A.
Компактные размеры позволяют идеально установить UniGear 500R в контейнерную установку для первичного распределения. Одной из основных характеристик распределительного устройства UniGear 500R является изоляция выключателя от основной системы шин при помощи трехпозиционного разъединителя.
Параметры
- Номинальное напряжение: ...17,5 кВ
- Номинальный ток: ...2000 A
- Номинальный кратковременный выдерживаемый ток короткого замыкания: ...31,5 кА/3с
Основные преимущества
- Очень узкая ячейка шириной всего 500 мм
- Идеальное решение для компактных подстанций, например, контейнерного типа
- Видимое положение контактов заземлителя
- Выключатель можно убрать из шкафа
Основные характеристики
- Стандарты: МЭК, ENA
- Модель: LSC-2A, PM
- Класс устойчивости к внутренней дуге: A FLR
- Возможно изготовление по специальным техническим требованиям заказчика
- Может устанавливаться вплотную к стене
- Имеется цифровое исполнение