Распределительное устройство с воздушной изоляцией UniGear 550
Распределительное устройство UniGear 550 среднего напряжения с воздушной изоляцией для первичного распределения до 17,5 кВ, закрытого исполнения
UniGear 550 – это распределительное устройство среднего напряжения с воздушной изоляцией для первичного распределения электроэнергии. Узкая ячейка компактна, имеет ширину всего 500 мм, что позволяет использовать ее в ограниченном пространстве. Подходит для установок закрытого типа, включает большое количество устройств и функций. Оптимальную безопасность обеспечивают взаимоблокировки всех коммутационных аппаратов и дверей отсеков.
Все типы ячеек UniGear (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) могут устанавливаться рядом без каких-либо переходных панелей
Параметры
- Номинальное напряжение: ...17,5 кВ
- Номинальный ток: ...1250 A
- Номинальный кратковременный выдерживаемый ток короткого замыкания: ...31,5 кА/3с
Основные преимущества
- Узкая ячейка имеет ширину всего 550 мм, что на 15% меньше площади, занимаемой КРУ UniGear ZS1
- Оборудование допущено к применению на морских платформах и судах
- Все типы ячеек UniGear (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) могут устанавливаться рядом без каких-либо переходных панелей или других специальных средств
Основные характеристики
- Стандарты: МЭК, ГОСТ, GB, DL
- Модель: LSC-2B, PM
- Класс устойчивости к внутренней дуге: A FLR
- Возможно изготовление по специальным техническим требованиям заказчика
- КРУ может устанавливаться вплотную к стене
- Имеется цифровое исполнение