Поддержка стандарта МЭК 61850 применяется в всей линейке продуктов UniGear и обеспечивает все преимущества применения этого стандарта на подстанции.
МЭК 61850 – это стандарт систем и сетей связи для автоматизации энергосистем. Он был опубликован в 2004 году как международный стандарт с возможностью применения как в регионах, где распространены стандарты МЭК, так и в регионах, где применимы нормы ANSI.
Помимо прочих преимуществ, стандарт МЭК 61850 предлагает быстрый коммуникационный протокол, который является ключевым аспектом, позволяющим упростить монтаж вторичных цепей при одновременном повышении надежности, обеспечении гибкости и возможности расширения без необходимости выполнения дополнительного монтажа.
Почему заказчики выбирают компанию АББ?
- Возможность расширения: Простое изменение функциональных возможностей и расширение подстанции
- Экономия времени: Во время разработки решения, конфигурирования, пусконаладочных работах и вводе в эксплуатацию.
- Возможность взаимодействия: Простое и быстрое подключение к SCADA
- Улучшенная диагностика: Постоянный контроль состояния канала связи между терминалами релейной защиты и управления.
- Эффективность: Широкополосный доступ для оборудования, больше информации об устройствах
- Система управления ресурсами: Больше информации об устройствах в первичной и вторичной цепи.
- Удаленная диагностика неисправностей: Дистанционное подключение к интеллектуальным устройствам по интерфейсу Ethernet; удаленное конфигурирование терминалов РЗиА или изменение уставок – через безопасное соединение; удаленный мониторинг и тестирование сигналов; анализ аварийных записей осциллограмм с подстанции.