Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Комплектное распределительное устройство среднего напряжения с воздушной изоляцией для управления двигателями UniGear MCC

Номинальный ток до 400 А, с двумя предохранителями на фазу при ширине панели 400 мм, напряжением до 12 кВ.

UniGear MCC – КРУ СН с воздушной изоляцией для защиты двигателей – предназначено для переключения двигателей, трансформаторов и конденсаторных батарей.
UniGear MCC представляет собой результат многолетних усилий по разработке, производству и применению вакуумных контакторов для всего промышленного и энергетического оборудования.  

Параметры
  • Номинальное напряжение: ...12 кВ
  • Номинальный ток: ...400 A
  • Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания: ...50 кА/3с *

Основные преимущества

  • Компактная ячейка имеет ширину всего 400 мм
  • Применяется для управления работой двигателя: работа двигателя в режиме реверса; пуск электродвигателя переключением со звезды на треугольник; реакторный пуск двигателя; пуск электродвигателя через автотрансформатор
  • Безопасность оператора: заземлитель включается автоматически движением вакуумного контактора
  • Контактор рассчитан на выполнение 1 000 000 механических операций
     

Основныехарактеристики

  • Стандарты: МЭК, ГОСТ, GB/DL
  • Модель: LSC-2A, PM
  • Класс устойчивости к внутренней дуге: A FLR *
  • Возможно изготовление по специальным техническим требованиям заказчика
  • КРУ может устанавливаться вплотную к стене
  • Имеется цифровое исполнение
*Ограничен параметрами предохранителей

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения