Устройство защиты фидера REF 545

Устройства защиты фидеров REF 545 предназначены для защиты, измерения и контроля в сетях среднего напряжения.

Устройства защиты фидеров REF 545 могут использоваться с различными типами распределительных устройств, в том числе, в системах с одиночной и двойной шиной, а также в дуплексных системах.

Функции защиты поддерживают различные типы сетей, например, таких как сети с изолированной нейтралью, сети с резонансно заземленной нейтралью, сети с частично разземленной нейтралью. Область применения также охватывает трехфазные асинхронные двигатели средней величины, а также управление и защиту батарей статических конденсаторов, используемых для компенсации реактивной мощности. Помимо функций защиты, измерения, управления, мониторинга состояния и общих функций, в состав REF 541 интегрируется большое количество PLC функций, что предусматривает некоторые функции автоматизации и логические функции управления, необходимые для автоматизации подстанций.

Передача данных осуществляется по следующим стандартам: SPA bus, LON bus, МЭК 60870-5-103, МЭК 61850 с использованием SPA-ZC 400, Profibus DPV1 с использованием SPA-ZC 302, связь с оборудованием верхнего уровня по протоколам DNP 3.0 и Modbus. Кроме того, связь по LON-протоколу вместе с функциями PLC минимизирует необходимость монтажа между устройствами защиты фидеров.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Большое количество функций защиты
  • Высокая гибкость при PLC программировании для самых разных применений
  • 34 дискретных входа и 26 выходных реле
  • Гибкость подключения и взаимодействия удовлетворяет все потребности в области связи

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Select region / language