REU610 относится к продуктовой линейке Relion® компании АББ, к серии 610. Эта серия включает в себя устройства защите фидеров, устройства защиты двигателей и устройства защиты системы по напряжению. Подключение готового модуля упрощает ввод в эксплуатацию распределительного устройства, позволяет быстро и безопасно подключать/отключать устройства.
Устройство REU610 предназначено для защиты системы шин распределительных подстанций от повышения и понижения напряжения, для щиты фидеров и силовых трансформаторов от повышения напряжения, для защиты двигателей от понижения напряжения, для защиты и контроля батарей статических конденсаторов. В энергосистемах с изолированной нейтралью это устройство также используется для неселективной защиты от замыканий на землю на базе измерения напряжения нулевой последовательности. Устройство REU610 используется для инициализации автоматического переключения шин подстанции, а также для отключения небольших энергоблоков от сети общего пользования, т.е. выделение на изолированную работу.
Почему выбирают компанию АББ?
- Специальная защита для распределительных сетей подстанций и промышленных предприятий
- Полные типовые испытания, сертифицированные лабораторией KEMA
- Сертифицировано для морского и прибрежного применения компанией Det Norske Veritas (DNV)
- Компактный размер делает применение устройств серии 610 идеальным для решений по модернизации и для применения в условиях ограниченного пространства
- Быстрое и простое типовое техническое обслуживание благодаря модульной подключаемой конструкции