Статическое реле защиты по напряжению VHXm
Реле защиты от повышения/понижения напряжения, с таймером или без таймера
Реле типа VHXm – это статическое реле защиты от повышения/понижения напряжения для обнаружения понижения (или потери) напряжения или повышения напряжения в системе переменного тока. Это реле используется для защиты от повышения напряжения и контроля в распределительных системах генераторов, двигателей и трансформаторов.
Питание реле VHXm – от блока оперативного питания постоянного тока. Реле имеет встроенное электромеханическое выходное реле с контактами средней мощности. На выходе также имеется указатель срабатывания, который сбрасывается вручную.
Обозначение типов промежуточных реле:
VHXm22A Реле защиты от понижения напряжения без выдержки времени
VHXm22B Реле защиты от понижения напряжения с регулируемой выдержкой времени
VHXm23A Реле защиты от повышения напряжения без выдержки времени
VHXm23B Реле защиты от повышения напряжения с регулируемой выдержкой времени
Почему выбирают компанию АББ?
- Статическое (бесконтактное) реле
- Регулируемая уставка по напряжению
- Регулируемая выдержка времени
- Выдвижная конструкция
- Ручной сброс указателя срабатывания