Реле типа VHXm – статическое реле защиты от понижения/повышения напряжения, используемое для обнаружения понижения или потери напряжения, или от повышения напряжения в системах переменного тока. Реле также используется для контроля и защиты от повышения напряжения в системах распределения электроэнергии. Это реле также используется для защиты от повышения/понижения напряжения генераторов, двигателей и трансформаторов.
Питание реле VHXm производится от блока питания постоянного тока. Имеется встроенное электромеханическое выходное реле с контактами, рассчитанными на среднее напряжение. На выходе имеется красный указатель с ручным сбросом.
Обозначение типов промежуточных реле:
VHXm22A Реле защиты от понижения напряжения без выдержки времени
VHXm22B Реле защиты от понижения напряжения с переменной выдержкой времени
VHXm23A Реле защиты от повышения напряжения без выдержки времени
VHXm23B Реле защиты от повышения напряжения с переменной выдержкой времени
Почему выбирают компанию АББ?
- Статическое реле
- Регулируемая уставка по напряжению
- Регулируемая уставка времени
- Выдвижная конструкция
- Указатель с ручным сбросом