Global site

Устройство управления и защиты трансформатора RET620 (МЭК)

RET620 – Компактное устройство управления и защиты двухобмоточных силовых трансформаторов с возможностью регулирования напряжения

RET620 – это специальное устройство управления трансформатором, предназначенное для защиты, управления, измерения и контроля двухобмоточных силовых и повышающих трансформаторов, включая блоки генератор-трансформатор, на электростанциях и в распределительных сетях энергообъектов.

Устройство управления обеспечивает основную дифференциальную защиту трансформатора, имеет одну ступень с торможение (несколько характеристик) и отсечку, обеспечивающую быструю селективную защиту при междуфазных замыканиях, защиту от межвитковых замыканий  и КЗ ошиновки. Есть также и возможность выбора низкоомной или высокоомной защиты с торможением от КЗ на землю (REF).

Устройство RET620 идеально подходит для регулирования напряжения. Регулятор напряжения предназначен для силовых трансформаторов с РПН, имеющим моторный привод, и дает возможность как ручного, так и автоматического управления.

RET620 обеспечивает полную поддержку стандарта МЭК 61850 для связи и обеспечения взаимодействия устройств автоматизации на подстанциях, включая обмен дискретными и аналоговыми сигналами по технологии GOOSE; теперь также поддерживается МЭК 61850-9-2 LE и Редакция 2, что обеспечивает существенные преимущества с точки зрения расширения взаимодействия. RET620 поддерживает протокол постоянного резервирования (PRP) и протокол бесшовного резервирования высокой доступности HSR, наряду с такими протоколами как DNP3, МЭК 60870-5-103 и Modbus®. При использовании преобразователя SPA-ZC 302 можно также использовать протокол Profibus DVP1. 

Устройство RET620 относится к продуктовой линейке Relion компании АББ и к серии 620 устройств защиты и управления.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Съемное устройство для быстрой установки и тестирования
  • Большой набор функций управления и защиты двухобмоточных силовых трансформаторов, включая новейшую быстродействующую дифференциальную защиту с обеспечением защиты от броска тока при включении
  • Поддержка различных вариантов заземления нейтрали, использование принципов высокоомной или цифровой низкоомной защиты от замыканий на землю с торможением
    Автоматической регулирование напряжения силовых трансформаторов с РПН с моторным приводом
  • Поддержка МЭК 61850 Редакции 2 и Редакции 1, включая протоколы HSR и PRP, обмен сообщениям по профилю GOOSE, а также МЭК 61850-9-2 LE для уменьшения количества проводных соединений и контроля связи
  • Применение IEEE 1588 V2 для точной синхронизации и максимального использования преимуществ связи Ethernet на уровне подстанции
  • Большой графический дисплей для отображения однолинейных схем, доступ к которым осуществляется как с локального ИЧМ, так и через веб-ИЧМ.и

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения