Global site

Устройство защиты и управления двигателем REM615 (МЭК)

Компектное устройство защиты и управления асинхронными двигателями

REM615 – это специальное интеллектуальное электронное устройство защиты и управления двигателем, идеально подходящее для защиты, управления, измерения и контроля асинхронных двигателей в обрабатывающих и перерабатывающих отраслях промышленности. Имеется четыре стандартных конфигурации REM615, которые обычно используются с двигателями высокого напряжения с управлением от выключателя или контактора, с двигателями среднего напряжения с управлением от контактора и с большими двигателями низкого напряжения в самых разных приводах. Это могут быть длительно работающие или работающие время от времени асинхронные двигатели переменной нагрузки, такие как приводы насосов и конвейеров, дробилок и инструментов для рубки, миксеров и мешалок, вентиляторов и аэраторов.

REM615 обеспечивает реальную поддержку стандарта МЭК 61850 для связи на подстанциях, включая связь по протоколу МЭ61850-9-2 LE, и теперь также обладает расширенными возможностями, предоставленными Редакцией 2. Кроме того, REM615 поддерживает и протокол параллельного резервирования (PRP), протокол «бесшовного резервирования высокой доступности» (HSR), а также протоколы DNP3, МЭК60870-5-103 иModbus®. Протокол Profibus DPV1 поддерживается при использовании преобразователя протоколов SPA-ZC 302. 

REM615 относится к продуктовой линейке Relion® компании АББ, к серии 615 устройств защиты и управления.

 
Почему выбирают компанию АББ?

  • Съемная конструкция для быстрой установки и тестирования
  • Защита двигателя во время пуска и нормальной работы, функции защиты и устранение повреждений в аварийных ситуациях
  • Готовые стандартные конфигурации для быстрого ввода устройства в действие, возможность вносить изменения
  • Защита пускового режима двигателя, контроль потери нагрузки, а также защита от перегрева, от блокировки ротора двигателя и обратной последовательности фаз, возможно использование датчиков или традиционных измерительных трансформаторов
  • Поддержка Редакции 2 и Редакции 1 стандарта МЭК 61850, включая протоколы HSR и PRP, обмер сообщениями по технологии GOOSE, а также протокол МЭК 61850-9-2 LE для уменьшения объема монтажа и контроля связи
  • Использование стандарта IEEE 1588 V2 для повышения точности синхронизации времени и максимальных возможностей связи Ethernet на подстанции
  • Большой графический дисплей для отображения мнемосхем с возможностью изменения, доступных через локальный или веб-ИЧМ
     

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения