Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Устройство управления и защиты двигателя REM620 (МЭК)

REM620 – Компактное устройство для обеспечения защиты асинхронных и синхронных двигателей

REM620 – это специальное устройство защиты двигателя, предназначенное для защиты, управления, измерения и контроля средних и больших асинхронных двигателей, требующих наличия дифференциальной защиты, а теперь еще и синхронных двигателей, в обрабатывающих и перерабатывающих отраслях промышленности. Появилась возможность измерения фазных токов и напряжений с применением датчиков, используемая, в частности, в качестве основной защиты двигателей. 

REM620 обычно используется для защиты средних и больших двигателей низкого напряжения с управлением от выключателя или контактора в самых разных приводах. Сюда входят асинхронные двигатели, работающие постоянно или периодически, с переменной нагрузкой, такие как насосы и конвейеры, миксеры и мешалки, вентиляторы и аэраторы.  

REM620 обеспечивает полную поддержку стандарта МЭК 61850 для связи и обеспечения взаимодействия устройств автоматизации на подстанциях, включая обмен дискретными и аналоговыми сигналами по технологии GOOSE; теперь также поддерживается МЭК 61850-9-2 LE и Редакция 2, что обеспечивает существенные преимущества с точки зрения расширения взаимодействия. REM620 поддерживает протокол постоянного резервирования (PRP) и протокол бесшовного резервирования высокой доступности HSR, наряду с такими протоколами как DNP3, МЭК 60870-5-103 и Modbus®. При использовании преобразователя SPA-ZC 302 можно также использовать протокол Profibus DVP1. 
Устройство REM620 относится к продуктовой линейке Relion компании АББ и к серии 620 устройств защиты и управления.

 

Почему выбирают компанию АББ?

  • Съемное устройство для быстрой установки и тестирования
  • Защита двигателей во время пуска и нормальной работы, с функцией защиты и устранения повреждений в аварийных ситуациях, с применением датчиков или традиционных измерительных трансформаторов
  • Защита и управление средними и большими асинхронными и синхронными двигателями, требующим наличия дифференциальной защиты, с применением традиционных измерительных трансформаторов 
  • Широкие возможности контроля двигателя при помощи измерений с использованием датчика RTD и миллиамперных измерений
  • Поддержка МЭК 61850 Редакции 2 и Редакции 1, включая протоколы HSR и PRP, обмен сообщениям по профилю GOOSE, а также МЭК 61850-9-2 LE для уменьшения количества проводных соединений и контроля связи
  • Применение IEEE 1588 V2 для точной синхронизации и максимального использования преимуществ связи Ethernet на уровне подстанции
  • Большой графический дисплей для отображения однолинейных схем, доступ к которым осуществляется как с локального ИЧМ, так и через веб-ИЧМ.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения