Global site

Устройство управления и дифференциальной защиты линии RED615 (МЭК)

Идеальная селективность дифференциальной защиты, устанавливаемой по концам защищаемой линии

RED615 – это интеллектуальное электронное устройство управления и пофазной дифференциальной защиты линии, устанавливаемое по концам защищаемой линии. Устройство предназначено для защиты, управления, измерения и контроля воздушных и кабельных линий в распределительных сетях энергообъектов и промышленных предприятий, включая радиальные, кольцевые и сложнозамкнутые сети, сети с включением источников распределенной генерации или без. RED615 также идеально подходит для дифференциальной защиты линии в случаях, когда в зону защищенной части линии входит трансформатор.

Имеется пять стандартных конфигураций RED615. Устройство предназначено для применения в качестве основной защиты воздушных и кабельных линий, в сетях с изолированной нейтралью, в сетях с нейтралью, заземленной через активное сопротивление, в сетях с компенсированной или эффективно заземленной нейтралью, в зависимости от стандартной конфигурации. Два устройства RED615, соединенных каналом связи, образуют схему защиты с абсолютной селективностью. Защита кольцевых и сложных распределительных сетей обычно требует решений с абсолютной селективностью, такие решения также можно применять в радиальных сетях с включением источников распределенной генерации. 

RED615 поддерживает стандарт связи и взаимодействия устройств подстанции МЭК 61850, включая МЭК 61850-9-2 LE, а также новыми возможностями, предоставленными Редакцией 2. Кроме того, устройство RED615 поддерживает протокол параллельного резервирования (PRP) и протокол «бесшовного резервирования высокой доступности» (HSR) по ВОЛС, а также такие протоколы как DNP3, МЭК 60870-5-103 и Modbus®.

Могут также использоваться преобразователи протоколов SPA-ZC 302, Profibus DPV1.  

Устройство RED615 относится к продуктовой линейке Relion® компании АББ, к серии 615.


Почему выбирают компанию АББ?

  • Съемная конструкция для быстрой установки и тестирования
  • Защита с абсолютной селективностью в виде пофазной дифференциальной защиты, установленной по концам защищаемой линии, с применением датчиков либо традиционных измерительных трансформаторов
  • Готовые стандартные конфигурации, включая связь, для быстрой и простой настройки, с возможностью изменения в соответствии с требованиями заказчика
  • Связь между устройствами дифференциальной защиты линии на разных подстанциях, по ВОЛС либо по гальваническому каналу
  • Идеальное решение для дифференциальной защиты линии с трансформатором в зоне действия защиты
  • Поддержка МЭК 61850 Редакции 2 и Редакции 1, включая протоколы HSR и PRP, обмен сообщениями по технологии GOOSE, а также поддержка протокола МЭК 61850-9-2 LE для уменьшения количества проводных соединений и контроля связи
  • Использование стандарта IEEE 1588 V2 для повышения точности синхронизации времени ​и максимальных возможностей ​связи Ethernet на подстанции
  • Большой графический дисплей для отображения мнемосхем с возможностью ​изменения, доступных через локальный или веб-ИЧМ

     

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения