REF620 – это специальное интеллектуальное электронное устройство управления и защиты фидеров, идеально подходящее для защиты, управления, измерения и контроля в распределительных сетях энергообъектов и промышленных предприятий, включая радиальные и кольцевые сети, а также сети сложной конфигурации, с источниками распределенной генерации или без таковых. REF620 может использоваться в схемах с одинарной или двойной системой шин, с одним или двумя выключателями, а также с большим количеством различных коммутирующих устройств.
Устройство REF620, которое уже имеет впечатляющий портфель защит от замыканий на землю, получило дополнительную уникальную защиту с контролем комплексной проводимости нейтрали в широком частотном диапазоне для повышения чувствительности и селективности. Теперь защиты от замыканий на землю может использоваться при любых типах замыканий на землю: длительных, переходных и перемежающихся, и заключает в себе одновременно чувствительность и надежность. Теперь в устройстве REF620 также есть определитель места повреждения (фолт-локатор), который определяет местонахождение коротких замыканий в радиальных сетях и замыканий на землю в сетях с эффективно заземленной нейтралью, а также нейтралью, заземленной через низкое сопротивление.
Для дальнейшего повышения устойчивости и надежности работы энергосистемы введен в действие пакет обеспечения взаимодействия. Есть и другие дополнения, такие как пакет защит батареи статических конденсаторов для одной батареи или для двух батарей, соединенных по схеме звезды, в сетях с компенсированной или изолированной нейтралью, направленная защита по мощности (для применения в качестве основной защиты двигателя), а также высокоомная дифференциальная защита шин.
REF620 обеспечивает реальную поддержку стандарта МЭК 61850 для связи на подстанциях, предусматривая связь с системой верхнего уровня и горизонтальную связь между устройствами, включая обмен дискретными и аналоговыми сигналами по технологии GOOSE; теперь также поддерживается МЭК 61850-9-2 LE и Редакция 2, что обеспечивает существенные преимущества с точки зрения расширения взаимодействия. REF620 поддерживает протокол постоянного резервирования (PRP) и протокол бесшовного резервирования высокой доступности HSR, наряду с такими протоколами как DNP3, МЭК 60870-5-103 и Modbus®. При использовании преобразователя SPA-ZC 302 можно также использовать протокол Profibus DVP1.
Почему выбирают компанию АББ?
- Съемное устройство для быстрой установки и тестирования
- Широкий диапазон функций защиты и управления, с применением датчиков или традиционных измерительных трансформаторов
- Большой комплект функций защиты от замыканий на землю с применением новой уникальной защиты с контролем комплексной проводимости нейтрали в широком частотном диапазоне
- Некоторые дополнительные возможности обеспечения функциональности – обеспечение взаимодействия функций в сетях с источниками распределенной генерации, защита конденсаторных батарей, основная защита двигателей и дуговая защита
- Быстрое определение мест коротких замыканий и замыканий на землю
- Поддержка МЭК 61850, Редакции 2 и Редакции 1, включая поддержку протоколов HSR и PRP, обмен сообщениями по профилю GOOSE, а также МЭК 61850-9-2 LE для уменьшения количества проводных соединений и контроля связи
- Применение IEEE 1588 V2 для точной синхронизации и максимального использования преимуществ связи Ethernet на уровне подстанции
- Большой графический дисплей для отображения однолинейных схем, доступ к которым осуществляется как с локального ИЧМ, так и через веб-ИЧМ.