Global site

Интеллектуальное устройство управления и защиты фидера REF630 (МЭК)

REF630 – это многофункциональное интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ) управления фидером, предназначенное для защиты, управления, измерения и контроля на распределительных подстанциях энергообъектов и промышленных предприятий, включая радиальные, кольцевые и сложные сети, а также сети с распределенной генерацией или без распределенной генерации. REF630 – это идеальное устройство управления ячейкой фидера.

REF630 относится к продуктовой линейке Relion® компании АББ, к устройствам защиты и управления серии 630. Устройства серии 630 характеризуются возможностью функционального расширения и гибкой конфигурацией. ИЭУ REF630 предназначено для применения в качестве основной защиты воздушных линий и кабельных фидеров в сетях с изолированной нейтралью, в сетях с нейтралью, заземленной через активное сопротивление, в сетях с компенсированной или эффективно заземленной нейтралью.

Имеется четыре стандартных конфигурации, предназначенных для наиболее типовых требований по управлению и защите фидеров: для кольцевых фидеров с замкнутым / разомкнутым контуром, для радиальных воздушных /комбинированных фидеров, для кольцевых / сложных схем фидеров и для схем с секционным выключателем шин. Стандартные конфигурации могут использоваться без изменения, но их также легко настраивать в соответствии требованиями конкретного применения, выбирая необходимые функции.

REF630 полностью поддерживает стандарт МЭК 61850 для связи на подстанции, предусматривая связь в системой верхнего уровня и горизонтальную связь между устройствами, включая обмен дискретными и аналоговыми сигналами по технологии GOOSE. REF630 также поддерживает коммуникационные протоколы DNP3 (TCP/IP) и МЭК 60870‑5‑103 (последовательный). Поддерживаемые коммуникационные протоколы, включая МЭК 61850, обеспечивают бесшовное взаимодействие с различными системами автоматизации подстанций и SCADA. 
 

Почему выбирают компанию АББ?

  • Гибкие устройства управления и защиты для защиты воздушных и кабельных линий
  • Дистанционная защита, определитель места повреждения, максимальная токовая защита, расширенный пакет функций защиты от замыканий на землю с уникальной мультичастотной защитой на базе контроля комплексной проводимости для повышения чувствительности и селективности

  • Управление двумя выключателями и разъединителями/заземляющими ножами общим количеством не более восьми

  • Возможность произвольного конфигурирования функций в соответствии с требованиями конкретного применения

  • Большой встроенный или выносной ИЧМ

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения