Генераторы должны работать с высоким коэффициентом нагрузки в течение многих лет и допускают возникновение аварийных режимов. Электрическая машина и ее вспомогательное оборудование подвергается контролю со стороны устройств мониторинга, чтобы минимизировать аварийные режимы. Электрические и механические повреждения могут возникать несмотря на мониторинг, и генераторы должны иметь устройства защиты, которые в случае повреждения могут быстро инициировать отключение генератора от системы, а при необходимости полностью его остановить.
Система защиты генератора учитывает типы повреждений и нештатные рабочие условия, которые могут возникать в генераторной установке, и обеспечивает средства для обнаружения таких условий и выполнения определенных действий при их возникновении. Объем функции защиты зависит от величины и параметров генераторной установки. Для больших критически важных систем нужны мощные системы защиты с резервированием, имеющие основные и резервные функции защиты.
В систему защиты входят такие функции защиты как защита от фазных КЗ, защита от КЗ на землю, защита от потери возбуждения (LOM), защита от перевозбуждения, защита от повышения напряжения, защита от несимметрии токов, защита от аварийного повышения или понижения частоты, защита генератора от двигательного режима, защита от ошибочной подачи напряжения на остановленный генератор, УРОВ и защита от аварий в энергосистеме.
Почему выбирают компанию АББ?
- Универсальное устройство защиты генератора, предназначенное для защиты генераторов и блоков генератор-трансформатор
- Возможность конфигурирования функционального наполнения в соответствии с требованиями различных применений
- Поддержка применения в системах с одиночной и двойной системой шин