REG615 – устройство, предназначенное для защиты генератора. Устройство выполняет защиту, управление, измерение и контроль генераторов и точек подключения установок распределенной генерации в распределительных сетях и на промышленных предприятиях.
Имеется три стандартных конфигурации REG615: две предназначены для защиты генератора, а одна – для защиты при объединении сетей. Как устройство защиты генератора, REG615 включает защиту при пуске и нормальном режиме работы генератора и двигателя, обычно на малых и средних дизельных и газовых электростанциях, гидроэлектростанциях и парогазотурбинных электростанциях.
Как устройство защиты при объединении сетей, REG615 обеспечивает устойчивую и надежную работу энергосистемы при увеличении количества и мощности установок распределенной генерации, напрямую подключенных к энергосистеме. REG615 осуществляется постоянный контроль установок распределенной генерации, таких как солнечные и ветроэлектростанции, для определения момента, когда их необходимо отключить от сети, а также для обнаружения их отключения от сети.
REG615 поддерживает стандарт МЭК 61850 связи на подстанциях и возможности взаимодействия устройств автоматизации подстанции, включая МЭК 61850-9-2 LE и Редакцию 2, обеспечивающих существенные преимущества в плане расширения возможности взаимодействия. Кроме того, REG615 поддерживает протокол постоянного резервирования (PRP) и протокол «бесшовного резервирования высокой доступности» (HSR), а также протоколы DNP3, МЭК 60870-5-103 и Modbus®. При использовании интерфейсного модуля SPA-ZC 302, также может использоваться Profibus DPV1.
REG615 относится к продуктовой линейке Relion® 615 устройств защиты и управления.
Почему выбирают компанию АББ?
- Модульная конструкция для быстрой установки и тестирования
- Большой выбор функциональных возможностей для защиты синхронных генераторов и для защиты точек подключения установок распределенной генерации
- Готовые к работе стандартные конфигурации для быстрой и простой настройки с возможностью адаптации
- Защита генератора, включая защиту 100% обмотки статора от замыкания на землю,
дифференциальную защиту генератора и защиту от асинхронного режима
- Новейшая защита при объединении сетей, отвечающая самым высоким электросетевым стандартам для повышения устойчивости и надежности работы энергосистемы
- Поддержка Редакции 2 и Редакции 1 МЭК 61850, включая обмен сообщениями по протоколам HSR и PRP, по технологии GOOSE и протоколу IEC 61850-9-2 LE для уменьшения количества проводных соединений и контроля связи
- IEEE 1588 V2 для точной синхронизации по времени и максимального использования преимуществ связи по Ethernet на уровне подстанции
- Большой графический дисплей для отображения однолинейных схем, доступ к которому осуществляется локально либо дистанционно через веб-ИЧМ