Global site

Устройство защиты и управления по напряжению REU615 (МЭК)

Компактное устройство защиты по напряжению и автоматического регулирования напряжения

REU615 – это устройство защиты и управления по напряжению, предназначенное для защиты по напряжению и частоте в распределительных сетях электростанций и промышленных предприятий, включая сети с объектами распределенной генерации. Устройство REU615 также является идеальным устройством для регулирования напряжения.

Существует две стандартных конфигурации REU615, одна из которых предназначена исключительно для контроля повышения и понижения напряжения системы шин, для АЧР (отключение) и восстановления нагрузки (повторное подключение). Эта конфигурация также может использоваться для защиты от повышения и понижения частоты генераторов и другого оборудования переменного тока, такого как конденсаторные батареи. Когда REU615 используется для защиты генераторов и двигателей, оно обеспечивает дополнительные защиты, так как обнаруживает отклонение от допустимых величин частоты и напряжения. Встроенная функция контроля синхронизма гарантирует безопасное подключение оборудования к сети. 

Другая стандартная конфигурация предназначена для автоматического и ручного регулирования напряжения силовых трансформаторов при помощи РПН с электрическим приводом. На небольших подстанциях с одним силовым трансформатором REU615 может использоваться для регулирования напряжения на стороне нагрузки. Другая стандартная конфигурация также включает в себя функции защиты.

Устройство REU615 полностью поддерживает стандарт связи МЭК 61850, предназначенный для связи и взаимодействия устройств автоматизации подстанции, включая протокол МЭК61850-9-2 LE, и теперь также обладает расширенными возможностями, предоставленными Редакцией 2. Кроме того, устройство REU615 поддерживает протокол параллельного резервирования (PRP) и «бесшовного резервирования высокой доступности» (HSR), а также такие протоколы как DNP3, МЭК 60870-5-103 и Modbus®. Протокол Profibus DPV1 поддерживается при использовании преобразователя протоколов SPA-ZC 302.

REU615 относится к продуктовой линейке Relion® компании АББ, к серии 615.

.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Съемная конструкция для быстрой установки и тестирования
  • Большой диапазон функций защиты и управления для контроля напряжения шин, сброса и восстановления нагрузки, включая защиту от понижения и повышения частоты генератора мощности и другого оборудования переменного тока 
  • Готовые к использованию стандартные конфигурации для быстрой и простой настройки с возможностями адаптации к конкретным требованиям
  • Функция автоматического регулирования напряжения силовых трансформаторов при помощи РПН с электрическим приводом.
  • Поддержка Редакции 2 и Редакции 1 МЭК 61850, включая протоколы HSR иPRP, обмен сообщениями по технологии GOOSE и протокол МЭК61850-9-2 LE для уменьшения объема монтажа и контроля связи
  • Протокол IEEE 1588 V2 для синхронизации времени высокой точности и максимального использования преимуществ связи Ethernet на подстанции
  • Большой графический дисплей, способный отображать однолинейные схемы с возможностью изменения, доступный локально либо через веб-ИЧМ
     

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения