Устройство REV615 – это специальное устройство управления и защиты конденсаторных батарей, наилучшим образом подходящее для защиты, управления, измерения и контроля конденсаторных батарей, используемых для компенсации реактивной мощности в распределительных сетях энергообъектов и промышленных предприятий.
Устройство REV615 предназначено для использования в качестве основной защиты конденсаторных батарей, подключенных по принципу Н-моста, двойной и одинарной звезды, а также питающего кабеля. Кроме того, устройство REV615 может использоваться для защиты цепей фильтра высших гармоник при отсутствии существенного содержания гармоник выше 11-й.
Устройство REV615 поддерживает стандарт связи и взаимодействия между устройствами автоматизации подстанции МЭК 61850, включая МЭК 61850-9-2 LE, и теперь также обладает расширенными возможностями, предоставленными Редакцией 2. Кроме того, устройство REV615 поддерживает протокол параллельного резервирования (PRP) и «бесшовного резервирования высокой доступности» (HSR), а также такие протоколы как DNP3, МЭК 60870-5-103 и Modbus®. Могут также использоваться преобразователи протоколов SPA-ZC 302, Profibus DPV1.
REV615 относится к продуктовой линейке Relion® компании АББ, к серии 615 интеллектуальных устройств управления и защиты.
Почему выбирают компанию АББ?
- Устройство защиты конденсаторных батарей, подключенных по принципу Н-моста, двойной и одинарной звезды, а также питающего кабеля
- Расширенный диапазон функций защиты и управления, функция может использоваться совместно со схемами фильтров высших гармоник
- Готовые стандартные конфигурации для быстрого ввода устройства в действие, возможность вносить изменения
- Защита от небаланса токов с компенсацией естественного небаланса, а также резонансная защита конденсаторных батарей при коммутации.
- Поддержка МЭК 61850 Edition 2 и Edition 1, включая протоколы HSR и PRP, обмен сообщениями по технологии GOOSE и по протоколу МЭК 61850-9-2 LE для уменьшения объема монтажа и контроля связи
- IEEE 1588 V2 для более точной синхронизации, использование всех преимуществ Ethernet-связи на уровне подстанции
- Большой графический дисплей для отображения пользовательских однолинейных схем с возможностью изменения, с доступом через локальный ИЧМ или через веб-ИЧМ