Шина – это пластина или брусок из меди, латуни или алюминия, используемая для проведения электричества в распределительном устройстве, на подстанции или в конденсаторной батарее. Назначение шины – проводить большой ток.
Защита шин компании АББ предназначена для пофазной защиты шин от коротких замыканий, управления и контроля одиночных шин. Интеллектуальное устройство защиты шин предназначено для использования в сетях с заземленной через высокое полное сопротивление нейтралью подстанций энергообъектов и промышленных предприятий. Устройство также можно использовать для защиты от замыканий на землю с торможением и для защиты по току нулевой последовательности генераторов, двигателей, трансформаторов и реакторов.
Почему выбирают компанию АББ?
- Применяется в схемах с заземленной через высокое полное сопротивление нейтралью
- Пофазная защита от коротких замыканий
- Система самодиагностики позволяет избежать неприятных сюрпризов