Возникновение дугового замыкания, наиболее опасного замыкания в распределительном устройстве, связывают, в основном, с тепловыми и механическими нагрузками на соответствующем участке. Новая активная дуговая защита создана с учетом многолетнего опыта компании АББ по применению вакуумных прерывателей и на основании технологии ограничения тока IS-limiter. Эта новейшая технология минимизации последствий дуговых КЗ теперь эффективно помогает избежать отрицательных последствий в случае возникновения дугового КЗ.
Сверхбыстрый заземлитель типа UFESTM представляет собой сочетание устройств, состоящих из электронного блока и элементов первичной коммутации, который при возникновении повреждения инициирует трехфазное КЗ на землю. Чрезвычайно короткое время коммутации первичного элемента, наряду с быстрым и надежным обнаружением повреждения гарантирует практически мгновенное гашение дугового замыкания сразу после его возникновения (время гашения после обнаружения составляет < 4 мс).
Имеется два исполнения электронного блока устройства UFES. В настоящем портфеле электронный блок обнаружения и отключения (DTU) типа QRU1 дает комплексное решение – обнаружение внутренней дуги и обнаружение тока, что может защитить небольшой участок без каких-либо дополнительных устройств.
С другой стороны, электронный блок отключения (TU) типа QRU100 для мониторинга защищаемого участка использует только внешние блоки обнаружения. В таком контексте блок TU идеально подходит для подключения системы дуговой защиты производства АББ типа REA. Для этой цели имеются совместимые и соответствующим образом протестированные интерфейсы.
Параметры:
24 кВ, до 25 кА / 3с
17,5 кВ, до 31,5 кА / 3с
Короб АББ UFES Service-Box (до 24 кВ)
Присоединительная коробка АББ UFES Service-Box, прошедшая типовые испытания, может использоваться отдельно. Она устанавливается непосредственно на распределительное устройство с учетом силы тока КЗ, и подключается медными шинами к системе шин распределительного устройства.
Возможны различные варианты установки UFES Service-Box на объекте:
- Установка наверху: для панелей шириной не менее 800 мм
- Монтаж на торцевой крышке: вертикально или горизонтально, независимо от ширины панели
Параметры:
12 кВ / 17,5 кВ, до 50 кА / 3 с
24 кВ, до 25 кА / 3 с