Когда бы ни возникла необходимость полностью заменить какой-либо продукт или систему среднего напряжения, производства АББ или от другого производителя, мы всегда можем предложить широкий перечень программ, отвечающих любым требованиям. Наши специалисты по оборудованию среднего напряжения помогут выбрать оптимальный продукт для замены со всеми необходимыми функциями для конкретного применения: устройства защиты и управления, выключатели среднего напряжения, устройства переключения, ограничения и измерения, сенсоры, распределительные устройства или модульные комплектные трансформаторные подстанции.
Согласно модели управления сроком эксплуатации от компании АББ, в конце жизненного цикла продукта (этап устаревания) рекомендуется модернизация продукта СН, либо его замена.
Почему выбирают компанию АББ?
- Глобальная сеть сервисных центров недалеко от вас
- Для поддержки ваших экономичных и оптимизированных инвестиций мы всегда готовы оказать консультационные услуги
- Особое внимание уделяется плавному переходу на новые приложения и решения
- Мы также предлагаем управление выводом оборудования из эксплуатации, утилизацией и переработкой материалов и SF6
- Использование новейших технологий позволяет дать новую жизнь имеющимся установкам.