Установка и ввод в эксплуатацию оборудования среднего напряжения

Уменьшение риска, быстрый ввод в эксплуатацию и оптимальная эксплуатация Вашей системы электрификации, начиная с первого дня работы устройств и на протяжении всего срока их службы

Сертифицированные инженеры сервисной службы компании АББ обеспечивают установку на объектах, пусконаладку в «холодном» и «горячем» режиме продуктов для автоматизации распределительной сети, устройств, предназначенных для ограничения и измерения, датчиков, распределительных устройств, модульных комплектных подстанций, подстанций типа «e-house» и модулей для хранения энергии.

Инженеры сервисной службы компании АББ проходят обучение в особо сложных условиях, прежде чем им будет разрешено выполнять сервисные работы на объектах заказчика. 

По распределительным устройствам среднего напряжения обращайтесь к представителю сервисной службы компании АББ в Вашей стране:

Услуги по установке распределительных устройств среднего напряжения
Все услуги по установке включают в себя следующее:

Ввод в эксплуатацию распределительных устройств среднего напряжения
Сертифицированные технические специалисты производят ввод в эксплуатацию распределительных устройств, систем управления и защиты как части поставки нашего оборудования, которая включает в себя следующее:

  • Ввод в эксплуатацию в «холодном» режиме для проверки правильности работы защиты и управления.
  • Ввод в эксплуатацию в «горячем» режиме, подключение оборудования.
  • Контроль при пуске на объекте.

Услуги по тестированию/вводу в эксплуатацию устройств защиты и управления
Служба сервиса устройств среднего напряжения имеет опыт тестирования и ввода в эксплуатацию устройств защиты и систем защиты на объектах заказчиков, чтобы обеспечить правильное подключение и правильную работу устройств защиты. На основании требований заказчиков разрабатываются конкретные объемы работ. Инженеры и технические специалисты, прошедшие обучение на заводе-изготовителе, проверяют правильность выставления уставок и проводят функциональные испытания для проверки целостности системы. Проводится проверка срабатывания устройств защиты, чтобы убедиться, что они прошли приемочные испытания. Можно также провести эксплуатационные испытания. Выполняется проверка правильности монтажа системы посредством сравнения с окончательными исполнительными чертежами. Предоставляется информация о полученных результатах, включая отчеты об испытаниях.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнайте больше

Loading documents

Другие предложения

Select region / language