Muligheder med moderne dørkommunikation

1183x353_Header_Tuerkommunikation

For dine kunder betyder dørkommunikation mere komfort og sikkerhed. Med ABB-free@home® integreres disse naturligt i styring af hjemmet. 

Dørkommunikation

Særdeles velkommen

ABB-Welcome dørkommunikationssystem kan integreres med ABB-free@home®. De to systemer kan anvendes sammen med ABB-free@homeTouch 7” skærm. For eksempel kan udendørsbelysningen indstilles, så den tænder, når det ringer på døren, så du nemt kan se, hvem der ringer på. For yderligere sikkerhed kan videokameraet indstilles til at tage billeder af folk, der ringer på, når ingen er hjemme.

Billede direkte på skærmen

Praktisk og nemt. Billedet fra videokameraet kan vises på tablet eller smartphone på Welcome-appen. Gæster, der ringer på, kan derfor identificeres, selvom du ikke er hjemme (forudsætter ABB-Welcome IP-Gateway).

Fordele

- Stor touchskærm (17,8 cm) som viser, hvem der ringer på
- Nemme betjeningstaster til at åbne døre, slå lyden fra og tænde og slukke lyset
- Integreret billedhukommelse
- Konfiguration af ”Welcome scenarier”, når besøgende ringer på, eller når døren åbnes

Overblik over alle funktioner

Produkter

Select region / language