Niederspannungsprodukte für Rechenzentren

Mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz für die heutigen Rechenzentren

datacenter_banner
Rechenzentren müssen rund um die Uhr mit Strom versorgt werden. Kosten für Ausfälle gehen in die Millionen pro Stunde und beeinträchtigen das Unternehmensergebnis.

ABB Niederspannungs-Produkte und integrierte Systeme wurden für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt, ausgiebig getestet und haben sich seit Jahrzehnten beim Einsatz in hochverfügbaren Anlagen wie Rechenzentren bewährt. Schutzeinrichtungen mit parametrierbaren Schutzauslösern gewährleisten eine optimale Abstimmung auf die erforderlichen Schutzfunktionalitäten und Schutzkoordinationen in den Versorgungskreisen und erhöhen damit die Verfügbarkeit der Gesamtanlage auf einen maximalen Wert.

Die Rechenzentrumslösung von ABB beinhaltet Niederspannungskomponenten wie Leistungsschalter, Schalter und modulare Installationsgeräte. ABB Überspannungsschutzrelais verringern oder beseitigen Sicherheitsvorfälle und erhöhen die Gerätelebensdauer bis 20%. ABB Niederspannungs-Schaltanlagen und Motorsteuerungen bieten eine wartungsfreie mechanische Struktur mit nahezu 100% Verfügbarkeit. Das Design der Produkte übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnormen und ist durch bislang über 400 erfolgreiche Lichtbogenprüfungen verifiziert.

 

Anwendungen

Weitere Produkte

Select region / language