SACE Emax 2 – IEC

Sovelluksiin IEC 60947 -standardien mukaan

E1.2 tarjoaa 1 600 A nimellisvirran, katkaisukyvyn 66 kA asti ja sen terminen kestävyys on 50 kA / 1s. Tämän ansiosta 66 kA:n kojeisto voidaan rakentaa 400 mm:n kentistä, mikä on erittäin tärkeää ahtaissa tiloissa, esimerkiksi laivasovelluksissa.

E2.2 mahdollistaa jopa 2 500 A virran 400 mm leveässä kojeistossa. Lisäksi se tarjoaa jopa 100 kA:n katkaisukyvyn ja kestää 85 kA:n virtaa 1 sekunnin ajan.

E4.2 on uusi 4 000 A katkaisija korkeille oikosulun katkaisukyvyille ja kestää jopa 100 kA:n virtaa 1 sekunnin ajan.

E6.2 on valikoiman huippumalli, jonka katkaisukyky yltää 150 kA saakka. Sen rakenne mahdollistaa 6300 A :n saavuttamisen kytkentälaitteissa, jopa monimutkaisimmissa asennusolosuhteissa.

Muut kielivaihtoehdot

Tutustu myös