ブレードスリーブなどの一般的なワイヤーハーネスの保護材とHarnessflexを結合させるシステムです。
フレキチューブやコルゲートチューブを簡単にしっかりと固定する、軽量で、コンパクトなソリューションです。
高レベルの侵入に対する保護を、たとえ過酷な環境で車両を使用したとしても、 AMPSEAL(アンプシール) 16コネクタのCPA(コネクタ位置保証)メカニズムに提供します。
スリットコンジットの強度アップ - たわみひねりなどによりスリットが開いてしまうのを防ぐ効果をもつ円形コンジットクリップです。
コルゲートチューブを固定する一体型の樹脂製コルゲートチューブクリップです。
ハーネスのコンジット取付け点を提供する一体型の金属製P型クリップです。
HarnessflexコルゲートチューブおよびAdaptaflexノンメタリックコンジットチューブを切断する理想的なツールです。
コルゲートチューブを使用しないヒンジ接続部を通過するケーブルを摩耗から保護する一体型のスリットインサートです。
一つの結合部から様々なコルゲートチューブサイズに縮小、分配ができるレデューサーです。
Harnessflex用のロックナット、シーリングワッシャー、エンドスリーブです。
SRNシーリングの代わりに回転することができるスイベルCリングです。防水フィッテイングを動的アプリケーション用に自由に回転させるIP40フィッティングに変換します。