ビル・ホームオートメーション

革新的で統合されたビル・ホームオートメーションソリューションにより、一般住宅から高級ホテルまで、さまざまな建物を一元管理・自動化します。
ABBのエネルギー効率に優れた未来志向のテクノロジーによって、快適で持続可能な空間を提供します。

オファリング

ハイライト



"スマート" ROI 

電力をより効果的かつ効率的に使用することでコストを削減することができ、初期投資をすぐに回収することができます。HVACと照明だけで、平均的な商業ビルのエネルギー使用量の約50パーセントを占める場合があります。スマートオートメーションを取り入れることで、管理者はエネルギーコストを30~50%削減できる可能性があります。

infographic buildings


icon-whitepaper

スマートビルディング ホワイトペーパ

持続可能な最先端の建物を開発するには?建築業界は大きな課題に直面しています: 都市のスペースは限られたものとなり、気候変動に対する建物の貢献が注目されています

Get the whitepaper to know more...

関連製品

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ

Select region / language