Waarom kiezen voor de flexibele groepenkasten?
Minimale voorraad
Met een beperkt aantal installatiekasten en componenten heb je slechts een beperkte voorraad nodig. Zo blijft het magazijn overzichtelijk terwijl u toch op iedere vraag kunt inspelen.
Voorgemonteerde componenten
In de flexibele groepenkast (HAD3030) zijn de basiselementen, zoals hoofdschakelaar en aardlekschakelaar(s), al voorgemonteerd.
Snel installeren
Het slimme Busboard® maakt installeren nóg eenvoudiger en sneller. De losse componenten, zoals flexomaten en een beltrafo, monteer je in een handomdraai op het Busboard®. Klik… en klaar. De afgaande groepen zijn steekbaar. Draad invoeren en klaar. Hoe handig is dat?
Invoerstuk
Bij iedere groepenkast wordt standaard een invoerstuk meegeleverd, geschikt voor 16x invoerbuis van 20, 19 of 16 mm. Het invoerstuk bestaat uit 3 klikbare onderdelen; daardoor heb je maximale bewegingsvrijheid tijdens de montage.
Aarding voorbedraad
Het invoerstuk bevat standaard een aardingsrail die al is bedraad. De aardingsrail heeft steekbare contacten. Draden invoeren en klaar.
Fornuis- of kookgroep
Een fornuisgroep (1-fase) of een kookgroep (3-fasen) is snel en gemakkelijk te creëren door flexomaten te koppelen met een brug. Bij de kookgroep wordt, naast de brug, voorgebogen draad meegeleverd.
Voorgemonteerde schroeven
Voor extra installatiegemak zijn de benodigde schroeven – onverliesbaar – voorgemonteerd. Kast en invoerstuk in positie brengen en vastschroeven is zo snel en gemakkelijk.
Schroefloos deksel
Het deksel van de installatiekast is voorzien van speciale dekselsluiting voor snelle montage. Montage volstaat door de snelsluiters in te drukken. Voor demontage de schroefzijde een kwartslag draaien.
Slimme verpakking
Zelfs de verpakking van onze groepenkasten is slim. De doos kan aan twee zijden open. Maakt u zijde 1 open, dan ligt de groepenkast klaar om componenten bij te klikken. Zo kunt u de installatie alvast voorbereiden. Op locatie haalt u de voorbereide groepenkast tevoorschijn via zijde 2, de verschillende onderdelen pakt u dan automatisch in de juiste volgorde uit de doos.