Voor het veilig aansluiten van een PV-installatie in woningen
De vraag naar zonnepanelen groeit nog steeds, evenals het aantal aanbieders in deze markt. Dat maakt het des te belangrijker om te kiezen voor kwaliteit en daarmee een optimaal veilige en energie efficiënte PV-installatie neer te zetten. ABB biedt een breed en compleet assortiment PV-verdelers dat daar optimaal op inspeelt. En dat geschikt is voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw.
Waar moet je op letten bij het aansluiten van PV-installaties?
Bij nieuwbouw levert de netbeheerder veelal een aansluiting van 3 x 25 A op in de meterkast. De groepenkast is meestal belastbaar tot 40 A. Dit houdt in dat je nog 15 A ruimte over hebt om een PV-omvormer aan te sluiten. Er hoeft dan alleen maar een extra groep voor de PV te worden toegevoegd.
In het geval van een 1 x 40A-aansluiting kan er echter geen extra PV-vermogen aan de groepenkast worden toegevoegd. Om te voorkomen dat de componenten hogere stroomwaarden te verwerken krijgen dan die 40 A, zijn er vier mogelijke oplossingen om toch een optimaal veilige PV installatie te garanderen.
Meer weten over het veilig aansluiten van PV-Panelen in de meterkast?
Bezoek de kennismiddag van Installatiejournaal over PV-installaties op 11 mei.
Aanmelden kan hier!