「眼、腦、手與移動能力」將定義 2025 年後的機器人科技
ABB Robotics 是全球領先的機器人供應商之一,提供全面完整的產品組合,包括工業機器人和協作機器人、自主移動機器人 (AMRs)、控制器、應用解決方案、服務和設備。透過我們的智慧軟體驅動,我們的技術協助從汽車到電子及物流等各產業的企業變得更具韌性、靈活性和效率。
機器人不會突然故障,而是悄悄落後:表面運轉正常不代表跟得上時代,而「沒壞就別修」的心態,正讓短期省下的升級成本,逐漸累積成代價更高昂的「現代化債務」。
GoFa™ 協作機器人搭載 Easy Teach 示教裝置,實現人機安全協作,無需防護設備。系統提升焊接精度、降低停機時間,適應多品種生產需求,顯著改善速度、安全性與靈活性,助力快速回應客戶需求。
ABB 機器人協助 BurgerBots 實現全自動漢堡製作,從肉餅精準放置到客製化配料添加,僅需 27 秒完成一個訂單,透過 IRB 360 FlexPicker® 與 YuMi® 協作機器人,大幅提升效率並降低人力成本,展現餐飲業自動化的未來。
整合了 13 台 ABB 工業機器人,包括 10 台 IRB 1200 掃描組裝機器人、IRB 1600 與 IRB 2600 裝卸機器人及 SCARA 組裝機器人。透過程式調整,無需換工具即可生產八款開關設備,滿足低產量高多樣性需求並保障 25 年投資回報。
ABB 機器人與 JOT Automation 合作,採用 IRB 4600 六軸機器人,為電池儲能系統提供全自動生產線,產能提升 600%,兼具靈活性與高精準度。
ABB 機器人在瑞典韋斯特羅斯工廠每年產生約 1,300 噸木材廢料,主要來自運輸機器人和設備的木棧板。通過這項合作,木材回收率從 36% 提升至驚人的 90% 以上!
透過部署 12 台 IRB 2600 與 IRB 4600 先進機器人,ABB 為 Bialetti 打造高效生產線,每三秒完成一個摩卡壺組裝,並將不同型號的切換時間縮至僅 30 分鐘。創新的機器視覺與伺服控制技術完美解決多規格、變量生產的挑戰,確保產品的一致高品質。
ABB 與達詳自動化攜手推出創新研磨拋光解決方案,整合 IRB 2600 機器人與智慧控制系統,解決傳統鑄造業人力短缺、高污染等問題。方案具備高精度、自動化程度高,可大幅提升生產效率與品質。
芬蘭焊接製造商 Mesekon Oy 成功導入 ABB GoFa™ 協作機器人,執行精密的 3D 焊接任務。此解決方案不僅提升 40% 生產效率,更能安全地與操作人員並肩作業。GoFa™ 具備優異的精確度和直覺操作介面,成功協助 Mesekon 將協助 Mesekon 從 2D 技術升級至 3D 控制技術,同時改善工作環境。
ABB 奧蘇喬工廠導入全自動物流系統,採用機器人和 FlexBuffer 系統,將組裝時間減少 30%,物流效率提高 90%。優化了空間利用,改善員工工作條件,提高產品可追溯性,並增強滿足客戶需求能力。
導入 ABB 機器人處理高溫製程,不僅提高了產品品質、使生產失誤降低了五倍,還將生產週期時間縮短了 80%。此外,隨著工廠效率顯著提升,每天平均產量增加了四倍,工人工作環境也得到改善。
為協助 Volvo 下一代電動車生產,ABB 將提供超過 1,300 台機器人相關功能套件,透過其全新節能大型機器人系列和 OmniCore 控制器,有助於 Volvo 在全球各地工廠實現高達 20% 的節能目標。
瑞典一家專為貨運船製造水處理系統的公司,利用三台ABB機器人執行點焊、雷射焊接和弧焊工藝,用於製造貨運船水處理系統中的 電化電池。所有流程幾乎都已自動化,完全不需要人工干預。
為了滿足高品質機加工連接器的快速生產需求,Preci-Dip決定使用ABB雙臂機器人YuMi將部份生產步驟自動化。現在,機器人不僅在生產過程顯得至關重要,而且已成為製程中的核心部件。
美國椒鹽餅大廠聯手 ABB 建立兩條 Delta 機器人包裝生產線以及 IRB 660 機器人堆棧系統,處理五花八門的餅乾包裝,滿足市場不斷增長的產品需求。
在 ZKW 的生產線上,我們可以看到 12 台 ABB GoFa 協作機器人與作業員並肩作業、處理各種工件。該解決方案除了符合所有法規和安全要求,還能節省大量時間與成本,更使高效生產成為可能。
原廠工程師及業務同仁,根據多年行業經驗,線上或線下協助評估導入可行性,提供方案與報價
尋找 RobotStudio、PowerPacs、YuMi 等的資源下載
訂閱電子報