Asuntomessut Oulu

Asuntomessuilla ratkaisuja kodin sähköistykseen

Kesällä 2025 asuntomessut järjestetään Oulussa Hartaanselänrannan alueella, joka levittäytyy Oulunjoen suistoon.


Asuntomessujen teemoja ovat tänä vuonna moderni huvilaelämä, kaupungin syke, pohjoinen kulttuuri ja hiiliviisaus. Hiiliviisaus ilmenee rakennusmateriaalien valinnoissa, arkea helpottavassa teknologiassa ja uusissa rakentamisen toimintatavoissa.

ABB on vahvasti sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita ilmastoystävällinen rakentaminen tukee omalta osaltaan. ABB:n SAGA™-sarja sisältää kotimaisia, biopohjaisista materiaaleista valmistettuja tuotteita asuntoihin. Kodin automaatio auttaa hallitsemaan kulutuspiikkejä ja kokonaiskuormitusta.

Messukohteissa pääsee tutustumaan ABB-free@home -kotiautomaatioon, eri asennuskalustesarjoihin, sähköauton latausasemaan sekä Welcome-ovipuhelimeen.  Valikoimastamme löydät ratkaisut turvalliseen, älykkääseen, energiatehokkaasen ja tyylikkääseen asumiseen - olitpa sitten rakentamassa tai remontoimassa.

Etkö pääse messuille paikan päälle? Vai haluatko palata kohteisiin messujen jälkeen? Tutustu Virtuaalisiin Asuntomessuihin, jotka palvelevat sinua 24/7.
Oulun Merta Tyrsky
Löydät ABB:n messuosaston kohteesta 21, Oulun Merta Tyrsky.

Energiankäytön optimointia kodinohjauksella

ABB-free@home-kodinohjausjärjestelmä 

ABB-free@home muuttaa talosi tai asuntosi älykkääksi kodiksi. Järjestelmällä ohjaat valaistusta, lämmitystä, tilanneohjauksia, kaihtimia ja markiiseja sekä ovipuhelinta. 

Yhdellä napinpainalluksella sammutat kaikki kotisi valot ja sähkölaitteet ja lasket huoneiston lämpötilaa. Puhelimesi toimii ovikellona, ja avaat oven vieraalle sovelluksen kautta. Ajastat puhelimella sähköautosi latauksen ja varmistat lataustilan ennen lähtöä. Kun lähdet lomamatkalle, kotisi valaistus käyttäytyy kuin olisit kotona.

Kuvassa ABB OneTouch -kosketuspaneeli. Siirry tuotesivulle tästä.

smarttouch10-home

Sähköauton kotilataaminen on nyt helppoa

Nainen lataamassa sähköautoa

Suunnitelmissa vaihtaa sähköautoon, mutta kotilataaminen herättää kysymyksiä?

Valitse ABB:n kokonaisratkaisu sähköautojen kotilataamiseen ja yhdistä Näpsä SMART-EV-ulkomittauskeskus ja Terra AC-latausasema. Uusi Näpsä SMART-EV toimii tavallisena ulkomittauskeskuksena ja sisältää valmiuden latausaseman asennukseen.

Siirry Näpsä SMART-EV-ulkomittauskeskus -tuotesivulle tästä.
Siirry Terra AC-latausaseman tuotesivulle tästä.

Kodin sähköistys osana sisustusta

Luo ainutlaatuinen tunnelma ABB:n sähköasennuskalusteilla

ABB:n asennuskalusteet ovat toimintavarmoja, turvallisia ja helppoja asentaa. Mallistoja laajennetaan ja tuotteita kehitetään jatkuvasti säilyttäen yhteensopivuus ja saatavuus myös tulevaisuudessa. Tuotteiden kehitystyötä ja valmistusta tehdään edelleen kotimaisin voimin ABB:n Porvoon tehtaalla.

SAGA™ on uusin asennuskalustesarja, jonka inspiraationa on toiminut luonnon kiertokulku. Kotimaiset Saga-tuotteet tehdään Porvoossa, ja niiden valmistukseen käytetään biopohjaisia, uusiutuvia raaka-aineita. Sarjasta löytyy tuotteet sekä uppo- että pinta-asennukseen.

IMPRESSIVO®-tuotteet ovat saatavissa neljässä värissä (valkoinen, antrasiitti, alumiini ja matta valkoinen ja musta) ja niiden kanssa voi vapaasti yhdistellä carat®- ja axcent-peitelevyjä.

Jussi-sarja lanseerattiin vuonna 1987, ja sarjan kytkimiä ja pistorasioista valmistetaan edelleen ABB:n Porvoon tehtaalla.

Teräs-sarja on valmistettu aidosta ruostumattomasta teräksestä ja ilmentää kestävyyttä, yhdenmukaisuutta ja vähäeleistä tyylikkyyttä.

Tutustu kalustesarjavalikoimaan alta.
Käsi painaa valokatkaisijaa

ABB-kohteet

Asuntomessut Oulu
1. Huvilainen

Suiston rajalla sijaitseva kivitalo. Kohteessa ABB-free@home, ABB-Welcome sekä Impressivo matta musta.

Asuntomessut Oulu
2. Villa Aava

Neljän hengen perheelle suunniteltu puutalo. Kohteessa Impressivo valkoinen.

Asuntomessut Oulu
3. Villa Prykä

Suiston rannalla sijaitseva veistosmainen, kaarevajulkisivuinen puutalo. Kohteessa Impressivo valkoinen ja alumiini.

Asuntomessut Oulu
4-5 Hietasaaren veisto

Kaksi eriväristä CLT-taloa.
A talossa: Impressivo matta musta ja alumiini
B talossa: Impressivo alumiini, Terässarja

Asuntomessut Oulu
7. Talo Hjemma

Massiivitiilinen, kattotiilellä päällystetty tanskalais-henkinen koti. Kohteessa Impressivo matta musta.

Asuntomessut Oulu
12. Villa Satakieli

Yksikerroksinen puutalo. Kohteessa Impressivo valkoinen ja matta musta.

Asuntomessut Oulu
15. Villa Pesäpuu

Kaksikerroksinen hirsitalo. Kohteessa Impressivo antrasiitti ja valkoinen.

Asuntomessut Oulu
18. Villa Aallos

Yksikerroksinen puutalo lehdon laidalla. Kohteessa Impressivo valkoinen ja matta musta.

Asuntomessut Oulu
19-20. Hietasaaren Gård

Neljä pientaloa. Osassa kohteista Impressivo alumiini ja matta musta.

Oulun Merta Tyrsky
21. Oulun Merta Tyrsky

Osa seitsemän erillistalon kokonaisuutta. Kohteessa ABB-free@home, ABB-Welcome, Terra AC ja Impressivo valkoinen.

Asuntomessut Oulu
22. Oulun Merta Maininki

Osa seitsemän erillistalon kokonaisuutta. Kohteessa ABB-free@home ja Impressivo valkoinen.

23. Salvos vapaa-ajan valmisrakennukset

Viisi valmista hirsitaloa vapaa-ajan asumiseen. Kohteessa Impressivo.

Kokemuksia ABB älykodeista

Lue lisää

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti

Select region / language