ACS880 drive modules

Ηλεκτρολογικοί πίνακες απεριόριστων δυνατοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Ο σχεδιασμός του ηλεκτρολογικού πίνακα σύμφωνα με τις ανάγκες σας, αλλά και η συναρμολόγησή του, απλοποιούνται χάρη στην ικανότητα, την απλότητα και την ευχρηστία των πλήρως συμβατών ACS880 drive modules της ABB. Αποτελούνται από δύο τύπους - single drive modules που ελέγχουν έναν κινητήρα και multidrive modules που ελέγχουν περισσότερους. Και οι δύο τύποι περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους ανορθωτή, μετατροπέα DC και inverter. Τα modules των multidrives είναι σημαντικά στον έλεγχο πολλαπλών κινητήρων, όπου χρησιμοποιείται μία διάταξη κοινού αγωγού DC, καθιστώντας δυνατή την μονή παροχή ισχύος και τη χρήση κοινών μεθόδων πέδησης για τους διάφορους ρυθμιστές στροφών. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες για βιομηχανίες μετάλλων, πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαχείρισης και μετακίνησης υλικών, ναυτιλιακών, υπεράκτιων δραστηριοτήτων, διεργασιών χάρτου, τσιμέντου, ισχύος, νερού και λυμάτων.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Διαισθητικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου και εργαλείο για υπολογιστή
  • Άμεσος έλεγχος ροπής (Direct Torque Control) για ακριβή έλεγχο ανοικτού και κλειστού βρόχου 
  • Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας
  • Επικοινωνία με όλα τα μεγάλα δίκτυα αυτοματισμού
  • Αποσπώμενη μονάδα μνήμης για εύκολη θέση σε λειτουργία του ρυθμιστή και αντικατάσταση αυτής
  • Βελτιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης και παροχή πληροφοριών ενεργειακής απόδοσης για παρακολούθηση και εξοικονόμηση ενέργειας
  • Σχεδιασμός για εύκολη εξυπηρέτηση

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Προϊόντα

Loading documents
Select region / language