0
Produits & Services
Industries
Services
A propos
Où acheter
Contactez-nous
Carrières
Suggestions
Products
See more products
Shopping list preview
Trending
0
Offerings
Offerings
Produits et Systemes Basse Tension
Produits et Systemes Basse Tension
Communiqués de presse
Communiqués de presse
Communiqués de presse
Les dernières mises à jour, actualités et communiqués de presse d'ABB
2026
Electrification
Building
Industrie BT
Produits Installation
Service
Industrie MT
23-09-2026
IBS : ABB présente ses innovations pour moderniser, optimiser, valoriser et sécuriser les bâtiments
21-09-2026
ABB lance un nouveau portefeuille en courant continu pour transformer l’infrastructure énergétique des centres de données dédiés à l’IA
14-09-2026
ABB s’associe à Ferrari Hypersail pour porter le courant continu vers de nouveaux horizons
09-09-2026
Un nouveau rapport d'ABB et du BCG souligne le rôle croissant des technologies à courant continu dans les systèmes électriques de demain
08-07-2026
Électrification des usages : le Groupe ABB en France présente sa contribution aux 22 mesures du plan gouvernemental français
24-06-2026
ABB publie « L'Essentiel de nos références jusqu'à 400 A », un catalogue connecté pour simplifier les démarches des professionnels de l'électricité
18-05-2026
ABB présente ses solutions d’infrastructures électriques et dévoile ASKI au salon Drive to Zero 2026
12-05-2026
ABB investit 200 millions de dollars en Europe pour accélérer la transformation des réseaux électriques
05-05-2026
ABB participe à REuse Economy Expo 2026 pour accélérer la seconde vie des équipements intelligents
05-05-2026
Les lauréats d’ABB Startup Challenge misent sur l’IA au service de l'innovation énergétique
01-07-2026
ABB élargit sa gamme d’armoires extérieures EH3 et lance les équipements intérieurs CombiLine MP
15-06-2026
ABB Ability™ BuildingPro connecte l’intelligence des bâtiments à l’écosystème IoT d’entreprise Samsung SmartThings Pro
18-02-2026
ABB invite les visiteurs du salon Light + Building 2026 à plonger dans l’innovation
20-07-2026
ABB va faire l’acquisition d’Advantics en France, renforçant son portefeuille de solutions en courant continu
23-06-2026
ABB affirme son expertise en distribution et gestion de l’énergie au service des infrastructures de recharge
08-06-2026
ABB renforce la résilience énergétique des datacenters dédiés à l’IA et des infrastructures critiques avec le nouveau disjoncteur Emax 3
29-04-2026
La sélectivité des disjoncteurs ABB au service de la continuité d'exploitation des installations électriques
09-04-2026
ABB ASKI : la solution de gestion intelligente de l’énergie pour les recharges des véhicules électriques
30-03-2026
ABB augmente sa production de tableaux basse tension en Europe
14-04-2026
ABB nomme Estelle Rhim à la direction de la division Produits d’Installation en France
17-03-2026
Les nouveaux colliers de serrage antimicrobiens détectables Ty-Rap® TyGenic™ d'ABB contribuent à réduire le risque de contamination
23-09-2026
ABB investit dans LevelTen Energy pour accélérer l'approvisionnement en énergie propre
11-03-2026
ABB acquiert Premium Power et renforce ses capacités de conseil en ingénierie électrique en Europe
30-04-2026
Les solutions d’électrification intelligentes d’ABB alimentent l’un des plus grands parcs photovoltaïques de Finlande
2025
Electrification
Building
Industrie BT
Produits Installation
Service
Industrie MT
02-12-2025
À Energaïa, ABB dévoile ses solutions innovantes pour une énergie propre et flexible
31-10-2025
ABB va développer avec NVIDIA des DataCenters de nouvelle génération dédiés à l’IA
27-10-2025
À Data Centre World 2025, ABB façonne l’avenir des infrastructures numériques des DataCenters durables
27-10-2025
ABB Electrification, vers une électrification durable et digitalisée
22-10-2025
Au salon Artibat, ABB France expose ses solutions connectées et durables
10-10-2025
ABB France participe à Rexel Expo 2025 : un partenariat fort pour une électrification sûre, intelligente et durable au service des territoires
30-07-2025
ABB investit dans DG Matrix pour faire progresser l’optimisation énergétique des DataCenters IA
21-07-2025
ABB partenaire du festival des Vieilles Charrues
27-06-2025
Trophées « L’industrie s’engage » : ABB remporte le « Prix Circulaire » pour son projet de réemploi : une nouvelle vie pour les bornes de recharge
18-06-2025
Au SIFER 2025, ABB accélère le transport ferroviaire durable
22-05-2025
Lauréats d’un appel à projets « Réemploi » initié par ecosystem, ABB Electrification et ENVIE Rhône-Alpes favorisent l’économie circulaire et durable
02-05-2025
ABB soutient la course à l’efficacité énergétique sur et hors piste à Monaco
12-03-2025
ABB Electrification, un acteur mondial engagé en faveur d’une industrie performante, durable et digitalisée
12-02-2025
ABB célèbre 90 ans d’innovations pour sa marque emblématique SACE de disjoncteurs basse tension
28-01-2025
Start-up Challenge 2025 d’ABB : innover pour atteindre la neutralité carbone
15-12-2025
Les nouveaux coffrets encastrés haut de gamme UK600 d'ABB offrent jusqu'à 10 % de temps d'installation avec un espace de câblage doublé
02-12-2025
System pro E Power 800V AC d'ABB offre des performances optimales aux applications solaires
02-12-2025
Nouveau capteur météo ABB : une solution complète pour la surveillance environnementale
18-11-2025
PrimEvo+ d’ABB Kaufel simplifie l’installation des éclairages de sécurité
17-11-2025
ABB présente OneTouch , sa tablette de centralisation des systèmes de domotique et d’interphonie
17-11-2025
Le site d’ABB Chassieu, une vitrine technologique et pionnière d’un éclairage de sécurité intelligent
24-10-2025
ABB élargit sa gamme de commandes ABB i-bus® KNX pour offrir une intégration facile et une mise en service optimisée
14-10-2025
Ampériance et ABB collaborent pour optimiser l’éclairage de sécurité d’un bâtiment de CFC Développement
08-10-2025
Watchdog PRO d’ABB : la nouvelle génération de détecteurs de mouvement fiables et flexibles
29-09-2025
ABB dévoile ClimaECO, une solution KNX intelligente et complète pour l’automatisation des systèmes CVC
18-09-2025
ABB Ability™ BuildingPro : la gestion des bâtiments entre dans une nouvelle ère
15-09-2025
ABB Smart EMS : le pivot de la flexibilité et de la sobriété énergétique dans le résidentiel
15-09-2025
Au salon IBS, ABB dévoile ses dernières innovations pour des bâtiments intelligents, durables et connectés
02-09-2025
ABB, partenaire clé de la transition énergétique à EnerJ-Meeting Nantes 2025
04-08-2025
Le site de fabrication d’ABB à Santa Palomba réduit ses émissions de carbone de 675 tonnes par an
16-07-2025
Les commandes motorisées et les réenclencheurs automatiques d’ABB : une garantie de continuité de service des installations
03-07-2025
Fix-O-Rail 150 : nouveau design du coffret 18 modules d'ABB
12-06-2025
ABB lance TerraConfig : l'application dédiée aux installateurs pour une configuration simplifiée des bornes Terra AC
22-05-2025
ABB lance ses télérupteurs silencieux universels - série E260
19-05-2025
Les armoires de trottoir EH3 d’ABB, une solution robuste et faible pour les applications extérieures
23-04-2025
ABB innove avec ses analyseurs de réseaux D1M destinés à booster l'efficacité énergétique des bâtiments
14-04-2025
ABB lance ses nouveaux compteurs d'énergie D11/D13 pour simplifier la gestion de l'énergie
02-04-2025
KNX APP-Control Server d’ABB simplifie le contrôle à distance des installations KNX
06-03-2025
ABB accompagne l'évolution de la norme NF C 15-100 avec des solutions électriques innovantes, plus sûres et performantes
06-03-2025
Les solutions KNX d’ABB optimisent les performances des igloos en verre en Finlande
26-02-2025
ABB et Cleanwatts signent un protocole d’accord pour accélérer la gestion intelligente de l’énergie des collectivités et des bâtiments
20-02-2025
ABB et Samsung Electronics améliorent l'expérience de l’utilisateur dans la gestion de l'énergie
14-02-2025
ABB s’associe au World Green Building Council pour promouvoir des bâtiments durables et économes en énergie dans toute l’Europe
06-02-2025
ABB et Wieland Electric s’associent pour redéfinir l’efficacité dans la construction modulaire
30-01-2025
ABB développe son portefeuille de gestion de l’énergie résidentielle avec l’acquisition de Lumin
15-12-2025
ABB lance une nouvelle solution de disjoncteur pour la nouvelle génération d’éoliennes
03-12-2025
ABB lance son disjoncteur Tmax XT5-HVA8 pour répondre aux nouveaux défis liés à la distribution d’énergie renouvelable
11-12-2025
OT Plus d’ABB : une nouvelle génération d’interrupteurs-sectionneurs plus polyvalents, durables et simples à installer
26-11-2025
L’Arc Guard System™ TVOC-2 d’ABB, la sécurité des installations contre les arcs électriques
24-11-2025
ABB étend sa gamme PowerValue pour les infrastructures IT internalisées des entreprises
18-11-2025
ABB lance une solution d’alimentation de nouvelle génération pour les DataCenters compatibles avec l’IA
31-10-2025
ABB et Kevlinx construisent des DataCenters d’une toute nouvelle génération, adaptés aux besoins évolutifs de l’IA
04-09-2025
Le nouveau disjoncteur à semi-conducteurs ABB Infinitus maximise la sécurité et l’efficacité énergétique des installations critiques
16-07-2025
ABB et Applied Digital accélèrent la préparation des DataCenters à l’IA
23-06-2025
ABB innove et étend sa gamme de contacteurs AF dédiée au ferroviaire
13-06-2025
ABB investit 5 millions d’euros dans un site de R&D et de production à Chassieu
02-06-2025
ABB Chassieu réduit sa consommation d’énergie de 61 % et concrétise l’objectif Mission to Zero™
27-05-2025
Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles EasyLine XLP d’ABB protègent les installations électriques
31-03-2025
Un nouveau DataCenter de 500 pétaflops adopte une solution d’alimentation novatrice ABB
17-03-2025
ABB présente ses interrupteurs-sectionneurs à fusibles InLine II
11-02-2025
ABB fait l’acquisition de Sensorfact pour élargir son offre de gestion numérique de l’énergie
15-01-2025
ABB investit dans la start-up Edgecom, spécialisée dans la gestion énergétique par IA générative
15-12-2025
ABB élargit son portefeuille de coffrets monoblocs avec les gammes SR2 et SRX
06-11-2025
ABB lance sa nouvelle gamme de chemins de câbles et de goulottes de câblage Marostica
09-09-2025
Nouveau catalogue de solutions de fixation Ty-Rap®, une gamme complète de colliers de serrage flexibles et innovants
24-06-2025
Le nouveau kit PMA® KHK d’ABB protège les installations ferroviaires de signalisation et de haute tension
24-06-2025
ABB célèbre les 50 ans de PMA®, marque experte dans la protection des câbles
08-04-2025
Les enveloppes IS2 d’ABB, une solution robuste et polyvalente pour l’automation industrielle
18-03-2025
Depuis 65 ans, les colliers de serrage Ty-Rap® contribuent à rendre le monde plus sûr
16-12-2025
ABB renforce ses capacités de surveillance industrielle et des DataCenters avec l’acquisition d’IPEC
18-09-2025
ABB Electrification Service organise deux Matinées Maintenance & Sécurité — les 23 et 30 septembre 2025 à Nîmes et Lille
17-09-2025
ABB assure la continuité de l’alimentation critique 24 h/24 et 7 j/7 de Subaru Indiana Automotive
02-09-2025
ABB investit dans HESStec, spécialiste du stockage d’énergie renouvelable
21-07-2025
ABB présente les systèmes de stockage d’énergie par batterie en tant que service afin de simplifier l’adoption des énergies renouvelables
11-07-2025
Guide ABB : le service industriel doit prioriser l'économie circulaire pour lutter contre la culture du jetable
20-03-2025
ABB lance Power Care, le nouveau contrat de service pour améliorer les performances des systèmes électriques
15-12-2025
ABB réduit les courants de court-circuit élevés avec le limiteur de courant de défaut Is-limiter™
22-10-2025
Enedis et ABB renouvellent leur accord-cadre pour accélérer la transition du réseau français vers des solutions sans SF₆
17-07-2025
Le logiciel PCM600 d’ABB simplifie la gestion des relais de protection et de contrôle Relion®
Archives
Accèdez aux archives de nos communiqués de presse
Contactez-nous
Soumettre votre demande et nous vous recontacterons
Contactez-nous
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English