Relion 保護・制御リレー

ABB_Landscape_Utilities

Relion® シリーズはIEC・ANSIアプリケーション向け電源システムを保護、制御、測定、監視する幅広い製品をラインアップしています。相互運用性と将来を見据えたソリューションをもたらすため、RelionシリーズはIEC 61850規格に準拠し設計されています。

IEC 61850準拠の保護・制御IED マネージャ PCM600ツールを使用することで、すべてのRelion® シリーズの設定が可能です。

製品ラインアップ

  REX640 REX615
アプリケーション  640  615
[EN]
フィーダ保護 ■ ■
ベイ制御   ■
変圧器保護 ■ ■
距離保護 ■  
差動保護 ■ ■
モータ保護 ■ ■
発電機保護 ■ ■
二重母線保護 ■ ■
キャパシタバンク保護 ■ ■
電圧保護 ■  ■
電流保護    
負荷制限    
フィーダオートメーション   ■
ペテルゼンコイル保護 ■  
自動同期 ■  
系統連系保護 ■ ■
 アークフラッシュ保護  ■  ■

リンク

関連製品[EN]

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language