Relion 615 シリーズ

Relion 615リレーは、多数の標準構成を用意しており、配電保護・制御における幅広いアプリケーションに最適です。

  • 保護、制御、監視を1台に統合した電力会社および産業用配電システム向けのコンパクトで汎用性の高いソリューション
  • 幅広いアプリケーションに対応:フィーダ、変圧器、モータ、電線差動、電圧、キャパシタバンク、発電機、相互接続などの保護・制御
  • センサまたは従来の計器用変成器のいずれかを使用した、広範な保護・制御機能
  • 優れた高感度と選択性を実現する独自のマルチ周波数アドミタンスベースの保護を備えた広範な地絡保護ポートフォリオ
  • 短絡や地絡の高度かつ迅速な故障個所の検出
  • 安全性を高める3チャンネルアークフラッシュ保護
  • 迅速な設置と試験を実現する引き出し可能なユニット設計
  • 調整機能を備えた迅速かつ簡単なセットアップを実現する標準構成
  • HRS、PRP、GOOSE通信、IEC 61850-9-2 LEを含むIEC 61850 Edition 2 および Edition 1準拠により配線削減と監視監視を実現
  • 高精度の時刻同期と変電所間のイーサネット通信の最大限のメリットを実現するIEEE 1588 V2
  • ローカルまたはWebブラウザベースのHMIを介してアクセスできる、カスタマイズ可能なSLD表示用の大型ディスプレイ
  • トレーニング、メンテナンス、アップグレードなどの広範なライフサイクルサービス

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

注力製品

製品ラインアップ[EN]

グリッドオートメーション向け製品[EN]

ドキュメントをロードしています

関連ページ

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ