Relion 保護・制御リレー

ABB_Landscape_Utilities

Relion® シリーズはIEC・ANSIアプリケーション向け電源システムを保護、制御、測定、監視する幅広い製品をラインアップしています。相互運用性と将来を見据えたソリューションをもたらすため、RelionシリーズはIEC 61850規格に準拠し設計されています。

IEC 61850準拠の保護・制御IED マネージャ PCM600ツールを使用することで、すべてのRelion® シリーズの設定が可能です。

製品ラインアップ

  REX640
アプリケーション  640  630
[EN]
 620
[EN]
 615 611
[EN]
 605
[EN]
フィーダ保護 ■ ■ ■ ■ ■ ■
ベイ制御       ■    
変圧器保護 ■ ■ ■ ■    
距離保護 ■          
差動保護 ■     ■    
モータ保護 ■ ■ ■ ■ ■ ■
発電機保護 ■ ■   ■    
二重母線保護 ■     ■ ■  
キャパシタバンク保護 ■   ■  ■    
電圧保護 ■  ■  ■  ■ ■  
電流保護           ■/■
負荷制限   ■        
フィーダオートメーション     ■ ■    
ペテルゼンコイル保護 ■          
自動同期 ■          
系統連系保護 ■   ■ ■    
 アークフラッシュ保護  ■    ■  ■    

リンク

関連製品[EN]

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language