Kiinteistöt ja infrastruktuuri

Rakennusteollisuus, infrastruktuuri ja asuinrakennukset.

Johtavana globaalina toimijana ABB tarjoaa integroidut sähkö- ja automaatioratkaisut rakennusteollisuuden, infrastruktuurin tuotannon ja asuinrakennusten koko arvoketjuun.

ABB:n keskijännitetuotteet on suunniteltu raskaisiin teollisuuden sovelluksiin, ja ne on todettu laajassa testauksessa sopiviksi rakennusalalle sekä infrastruktuurin ja asuinrakennusten tuotantoon, jossa ne auttavat varmistamaan parhaan turvallisuuden, luotettavuuden ja katkottoman toimivuuden.  ABB tarjoaa näille aloille keskijännitetuotevalikoiman, joka sisältää kattavasti kojeistot, E-House-kopit ja kompaktit ala-asemat vaativiinkin ympäristöihin. 

Miksi ABB?

  • ABB on keskijännitetuotteiden ja -ratkaisujen edelläkävijä ja teknologiajohtaja 
  • Kymmenien vuosien kokemus keskijännitetuotteiden valmistuksesta, asennuksesta ja kunnossapidosta 
  • Kattava valikoima keskijännitetuotteita ja -palveluja 
  • Useiden kansainvälisten standardien mukainen sertifiointi (mm. IEC, IEEE, ANSI, GOST)
  • Kattava valikoima palvelutuotteita: tekninen suunnittelu ja konsultointi, laajennukset ja modernistointi sekä käytöstä poistaminen
  • ABB on asiakkailleen luotettava ja pitkäaikainen kumppani, jolla on myynti- ja palvelutoimintaa noin sadassa maassa

Tarvitsetko lisätietoa?

Tarjontamme

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language