Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet
Keressen most
Tudta, hogy…... az ABB AbilityTM Energy and Asset Manager segítségével a létesítmények energiaköltségei akár 20%-kal is csökkenthetők?
Tudta, hogy…... az ABB Digital Switchgear a saját „egészségét” is képes ellenőrizni?
Tudta, hogy…… az ABB környezetbarát kompakt másodlagos alállomása, az UniPack-G a legzordabb körülmények között is tökéletesen megállja a helyét?
Tudta, hogy…… az ABB az elektromechanikus rendszerek dedikált tesztelésének lehetőségét kínálja különféle iparágak számára?
Tudta, hogy…...az ABB megszakítói a nap 24 órájában figyelemmel tudják kísérni a környezeti feltételek alakulását az elektromos rendszerek még jobb védelme érdekében?
Tudta, hogy… … az ABB több mint egymillió védőreléje vigyáz a villamos hálózatok biztonságos és folytonos működésére a világ több mint 100 országában?
Tudta, hogy…... az ABB a legtávolabbi és legzordabb területeken is képes javítani a villamosenergia-hálózat megbízhatóságát?
Tudta, hogy… … az ABB Terra 360 elektromosjármű-töltő nem egészen 3 perc alatt 100 km megtételére elegendő energiát ad le?
Látogasson el az ABB oldalaira és tudjon meg érdekességeket a mérnöki szakmáról és a legújabb technológiákról!
FacebookInstagram YouTube