Gaines PMA

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français

PMA propose une large gamme de gaines monocouches et multicouches très différentes qui répondent chacune à des exigences techniques strictes. Les dimensions des gaines, de la plus souple à la plus flexible, vont de 4,5 mm à 125 mm de diamètre intérieur, pour charges légères ou lourdes. De nombreuses gaines sont spécialement homologuées, par exemple CSA, UL Recognition, NFR, SNCF, DB, etc...

Couleurs standard monocouche
Noir et gris

Couleurs standard multicouches
Noir et vert : XPCS, XSOL, XVCS1H
Noir et bleu : XVCSF, XPCL
Noir et jaune : XESX
Noir et rouge : XR90
Noir et orange : XPCSF

conduits04_292px-width
PMAFLEX Pro
De toutes nouvelles voies pour atteindre des niveaux de performance jusqu'alors inégalés.


PMAFLEX multicouches
Cette gamme propose des gaines multicouches pour les applications techniques exigeantes et les exigences particulières.

Les nouvelles gaines PMAFLEX multicouches (série X) sont basées sur une technologie avancée d'extrusion multicouches permettant la fabrication de gaines annelées à trois couches, combinant les meilleures caractéristiques de différents matériaux sur les couches intérieures et extérieures.

PMA Divisible
Gaines divisibles pour les réparations, le retrofit et les applications pré-câblées.
PMA Smart Line
Gaines avec un excellent rapport qualité/prix pour diverses applications.

PMA Ex-System
Les premières gaines multicouches en polyamide pour les zones à risque d'explosion 1/2 (gaz) et 21/22 (poussières) selon Atex 95.


PMA OXC - Gaine sur-extrudée
Les gaines multicouches sur-extrudées assurent une protection là où les exigences en matière de nettoyage ou de protection sont plus strictes.

PMAFLEX 
Cette ligne -la plus vendue et la plus connue- offre plus de 30 types de gaines différentes pour une variété d'applications de protection pour câbles.

Notre offre

Select region / language