KV Ospedali_1920x817_Header sito

Sicurezza e comfort per i pazienti con ABB Building Automation

Le possibilità degli edifici vanno oltre ciò che vedi e con le soluzioni per la Building Automation di ABB puoi sprigionare il pieno potenziale della tua struttura sanitaria, aumentando comfort e sicurezza per il tuo staff e i pazienti.

ABB offre soluzioni complete, integrate e flessibili per ospedali, case di riposo (RSA), cliniche, residenze comunitarie e simili, con l’obbiettivo di garantire sicurezza e continuità di servizio rispettando la classificazione dei locali nei gruppi previsti dalla norma CEI 64-8/710 (gruppo 0,1 o 2).

Perchè scegliere le soluzioni ABB per una struttura medica?

flexibility
Flessibilità

Modificare la destinazione d'uso degli ambienti, in funzione alle necessità, senza bisogno di grandi ricostruzioni o investimenti, sfruttando la riprogrammazione software dell'impianto.

sustainability
Sostenibilità

Le tecnologie e le soluzioni ABB sono conformi alle normative del piano europeo EPDB che hanno come obiettivo il raggiungimento delle zero emissioni per gli edifici. Questo garantisce riduzione degli sprechi energetici ed emissioni di CO2, permettendo anche l'integrazione di energie da fonti rinnovabili.

productivity
Continuità

Le soluzioni ABB monitorano, prevengono, consentono la manutenzione predittiva e riducono i tempi di intervento per garantire un funzionamento continuo.

Aiutano a gestire gli eventi critici e a minimizzare così i tempi di riparazione e assistenza.

efficiency
Efficienza

Utilizzo intelligente dell'energia grazie alla possibilità di settare fasce orarie di funzionamento, utilizzare sensori di presenza per sfruttare al meglio la luce natura, e tanto altro, permettendo così un effettivo risparmio sulla bolletta energetica.

connectivity
Connettività

La supervisione dell'intero edificio è accessibile da qualsiasi dispositivo, sia in locale che da remoto, per avere sempre a portata di mano lo stato dell'impianto.

icona_affidabilita
Affidabilità

Grazie a un'architettura hardware molto solita e con opportune ridondanze, il sistema risulta essere molto stabile e la supervisione molto veloce nei caricamenti e nel refresh.

icona_supporto
Supporto

ABB ti offre piena libertà nella scelta della messa in servizio e della tipologia di supporto necessaria al tuo impianto, grazie a un team tecnico pienamente competente e disponibile.

Gestisci gli spazi in modo flessibile e aumenta la sicurezza delle tue strutture sanitarie

ABB offre diversi sistemi e soluzioni in grado di rispondere a tutte le esigenze della tua struttura sanitaria. Che si tratti degli spazi ordinari o dei luoghi soggetti alle vigenti normative, potrai gestire gli spazi in modo semplice e sicuro, mantenendo il più alto standard di performance e garantendo la continuità di servizio.

 

Storie di successo

 

Download
Altri download
Tools
FAQ

E’ possibile utilizzare lo stesso quadro QSO per alimentare due locali ad uso medico di gruppo due?

La norma CEI 64-8/7-710 non consente questa applicazione.
Ogni locale ad uso medico deve essere alimentato da un trasformatore di isolamento medicale ad esso dedicato. “Per ciascun gruppo di locali funzionalmente collegati è necessario almeno un sistema IT-M.” (art. 710.512)

ABB rilascia la dichiarazione di conformità sui QSO?

Certamente

E’ possibile ottenere i test report relativi ai trasformatori di isolamento medicale ai sensi della CEI 64-8/7-710?

Certamente. E’ sufficiente comunicare il numero di matricola stampigliato sulla base metallica del trasformatore poiché i test report sono effettuati in fabbrica su ogni unità prodotta.

Posso utilizzare qualsiasi trasformatore d’isolamento nei locali ad uso medico?

I trasformatori di isolamento ad uso generale rispondo alla Norma IEC EN 61558-2-4 “Requisiti particolari per trasformatori di isolamento ad uso generale”. La gamma di trasformatori di isolamento ad uso medicale TI risponde alla norma IEC EN 61558-2-15 “Requisiti particolari per trasformatori di isolamento per l’alimentazione di locali ad uso medico”. Questa normativa prescrive requisiti aggiuntivi per tutelare la
sicurezza dei locali ad uso medico; non è possibile dunque utilizzare trasformatori di isolamento ad uso generale.

 

Altre soluzioni ABB per Building Automation

Le possibilità di ogni edifico vanno oltre ciò che vedi e con il nostro ecosistema di soluzioni per la Building Automation siamo in grado di rispondere a tutte le esigenze, sprigionando il pieno potenziale di ogni spazio.

Scopri tutte le soluzioni ABB per progettare edifici intelligenti e costruire la città del futuro.

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language