Светосигнальная аппаратура
Все Компания AББ предлагает широкий ассортимент кнопок, выключателей аварийной остановки, переключателей и сигнальных устройств в корпусе 22 мм. Дополняют эти устройства пластиковые и металлические корпусы и широкий ассортимент аксессуаров. Главными преимуществами изделий компании АББ являются прочность и эксплуатационная надежность, а также быстрота и удобство установки, что гарантирует высокую экономическую эффективность для конечных потребителей. Светосигнальная аппаратура АББ пригодна для применения в промышленности в любых условиях окружающей среды, для внутренней и наружной установки.
Преимущества
- Прочность и надежность
- Идентичный внешний вид позволяет сочетать друг с другом компактную и модульную серии.
- Комплексное предложение, позволяющее удовлетворить все требования клиента.
Возможности
- Высокие показатели по классу IP
- Соответствие крупнейшим международным стандартам