NeoGear™

Революция в области распределительных устройств!

НКУ NeoGear – революционно новое распределительное устройство на базе изолированной системы шин. В сочетании с интеллектуальными решениями на платформе ABB Ability™, распределительное устройство обеспечивает максимальную безопасность, высочайшую надежность, гибкость и энергоэффективность, а также поддающийся измерению экономический эффект (ROI).

Полезные ресурсы

Основные преимущества

Революционная технология

Создаем будущее: решения для безопасного, интеллектуального и надежного распределения электроэнергии

NeoGear соответствует требованиям к оборудованию будущего: интеграция в цифровые подстанции без дополнительного оборудования, поддержка облачного хранения данных и промышленного Интернета вещей (IoT).

Безопасность

Самое безопасное распределительное устройство

Высочайший уровень безопасности НКУ NeoGear обеспечивается за счет применения инновационной системы изолированных шин. Степень защиты новой системы шин (IP) превышает требования стандартов и возможности традиционных систем шин.

Компактность конструктива

Эффективно ли используется пространство?

Площадь, занимаемая распределительным устройством NeoGear, может быть на 25% меньше площади занимаемой традиционным НКУ выдвижного типа. NeoGear просто модифицировать и эксплуатировать, так как ему требуется гораздо меньше запчастей и имеется больше места для размещения оборудования.

Энергоэффективность

NeoGear рассеивает на 20% меньше тепла

NeoGear обеспечивает значительную экономию энергии, благодаря отличным тепловым характеристикам и радикальному снижению тепловыделения. Благодаря использованию полностью изолированной системы шин, вероятность возникновения дуги на внутренних шинах сведена до минимума. NeoGear имеет более длительный срок службы компонентов.

Уменьшение операционных расходов (OpeX)

Многочисленные отключения?

Работа NeoGear основана на платформе ABB Ability™ для более качественного управления производством и распределением энергии, мониторинга состояния и предиктивного технического обслуживания. Конструктивно исполнение NeoGear очень простое, благодаря чему его легко эксплуатировать и обслуживать. Это позволяет снизить эксплуатационные расходы до 30% по сравнению с традиционным НКУ.

Select region / language

Популярные страницы