Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Модульные контакторы

Новое поколение модульных контакторов

Новые Модульные контакторы ESB..N/EN..N разработаны для коммутации цепей освещения, управления системами отопления, электродвигателями и насосным оборудованием. Бесшумная работа катушки управления и отсутствие постороннего звука при эксплуатации являются отличительными особенностями нового поколения устройств. За счет применения универсальной катушки питания (AC/DC), которая не издаёт шума и вибраций при эксплуатации, возможности работы в автоматическом и в ручном режимах, а также наличия универсальных аксессуаров, модульные контакторы можно использовать в любых областях применения, где требуется соблюдение тишины, спокойствия и обеспечение комфорта для людей. При использовании специальных версий EN..N с трехпозиционным переключателем на фронтальной панели имеется возможность ручного управления.

Преимущества:

Бесшумная работа  – Модульные контакторы оснащены полностью бесшумными в режиме удержания катушками управления с универсальным питанием AC/DC, что является наиважнейшим требованием в случае применения оборудования в гостиничных номерах, жилых зданиях, офисных и торговых центрах.

Встроенная защита – Контакторы ESB..N и EN..N оснащены встроенной защитой цепи катушки управления. Встроенный варистор защищает катушку отимпульсных перенапряжений, вызванных в том числе ударом молнии.

Сокращение ширины сборки – Контакторы нового поколения могут устанавливаться вплотную. Нет необходимости в расстоянии между контакторами, что позволяет экономить пространство в шкафу и сокращать затраты.

Широкий ассортимент устройств – Новое поколение модульных контакторов ESB..N и EN..N представлено устройствами с номинальными токами от 16 до 100 A.

Поставки в индивидуальных упаковках – Размещайте заказы в соответствии с Вашими потребностями.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Технические данные и документация

Технические данные
Документация
Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube